background-waves

Baureihe: Planar

600 V - 1200 V XPT™ (eXtreme-light Punch Through) IGBTs
Produktstatus| Aktivi
info

Hergestellt mit dem hochmodernen GenX3™ IGBT-Prozess und einer Extreme-Light-Punch-Through (XPT™)-Designplattform zeichnen sich diese Geräte durch hohe Strombelastbarkeit, schnelle Schaltfähigkeit, geringe Gesamtenergieverluste und niedrige Stromabfallzeiten aus. Sie verfügen über einen positiven Kollektor-Emitter-Spannungstemperaturkoeffizienten, der es den Konstrukteuren ermöglicht, mehrere Geräte parallel zu betreiben und so einem hohen Strombedarf gerecht zu werden.

Ihre niedrigen Gate-Ladungen tragen auch dazu bei, die Anforderungen an den Gate-Antrieb und die Schaltverluste zu reduzieren. Diese Geräte haben sichere quadratische Verpolungsbetriebsflächen (RBSOA) bis zur Durchbruchspannung – eine notwendige Robustheit in  hart schaltenden Anwendungen ohne Snubber.

Vorteile:

  • Hartschaltfähigkeit
  • Hohe Leistungsdichte
  • Niedrige Anforderungen an den Gate-Antrieb
  • Optimiert für mittlere und hohe Schaltfrequenzen
  • Square RBSOA
  • Kurzschlussfähigkeit
  • Superschnelle antiparallele Dioden
  • Internationales Standard-Paket

Planare Teile

FiltersFilter

Planar Anwendungen

garage door with silver car showing
Automatisierte Türen und Tore

Automatische Türen und Tore erleichtern den Zugang zu Gebäuden und erhöhen die Sicherheit. In diesem Blockdiagramm finden Sie Komponenten von Littelfuse, die Ihnen helfen

Abschnitt „Highlights“

  • Batterieaufladegeräte
  • E-Bikes
  • Vorschaltgeräte für Leuchten
  • Stromwechsler
  • Blindleistungskompensations(PFC)-Stromkreise
  • Schaltnetzteile
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
  • Schweißgeräte

Baureihe: Planare Ressourcen