Leitfaden für intelligente Gebäude- und Startseiten-Anwendungen
Entdecken Sie die Technologien von Littelfuse, die den Schaltkreisschutz, die Leistungssteuerung und die Messgenauigkeit in Anwendungen der Gebäude- und Hausautomation verbessern.
Automatische Türen und Tore erleichtern den Zugang zu Gebäuden und erhöhen die Sicherheit. In diesem Blockdiagramm finden Sie Komponenten von Littelfuse, mit denen Zutrittskontrollsysteme wie vorgesehen funktionieren. Zu den Optionen gehören MOSFET-Gleichrichter für Steuerstromkreise, IGBT-Wechselrichter für Wechselstrommotoren, Hall-Effekt-Sensoren zur Positionsmessung sowie TVS-Diodenarrays und mehrstufige Varistoren für den ESD- und Blitzschutz.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Extrem niedriger Einschaltwiderstand RDS(ON) und Gate-Ladung Qg; dv/dt-Robustheit; Geringe Package-Induktivität |
| Vorzüge: | Robuster Schaltbetrieb; hohe Leistungsdichte; Extrem geringe Wärmeabgabe |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | Planar |
| Eigenschaften: | Optimiert für mittlere und hohe Schaltfrequenzen; quadratische RBSOA; Kurzschlussfähigkeit; Ultraschnelle antiparallele Dioden |
| Vorzüge: | Hartschaltfähigkeit; hohe Leistungsdichte; Niedrige Anforderungen an den Gate-Antrieb |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | 55140, 55100 |
| Eigenschaften: | Erhältlich in digitalen oder programmierbaren Analogversionen; Integrierter Sperr-/Überspannungsschutz; Mittlere, hohe oder programmierbare Empfindlichkeitsoptionen verfügbar |
| Vorzüge: | Hohe Schaltgeschwindigkeit bis zu 10 kHz; lange Lebensdauer von bis zu 20 Milliarden Betätigungen; Unempfindlich gegenüber rauen Umgebungsbedingungen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Hermetisch versiegelt; magnetisch funktionierende Kontakte |
| Vorzüge: | Kompaktbauweise; Geringster Stromverbrauch für längste Akkulaufzeit |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Hohe ESD-Widerstandsfähigkeit |
| Vorzüge: | Kleiner Formfaktor für kompakte Designs |