background-waves

Baureihe: Hochspannungs-LED-Treiber-ICs​​​​​​​

AC-Netzbetriebene LED-Treiber-ICs mit hoher Helligkeit​​​​​​​
Produktstatus| Aktivi
info

Unsere hocheffizienten LED-Treiber für hohe Lichtleistung (HB) werden in einem Hochspannungs-BCDMOS-on-SOI-Prozess hergestellt. Der breite Bereich für die Eingangsbetriebsspannung ermöglicht den Einsatz dieser Bauteile in einer umfangreichen Palette von HB-LED-Anwendungen.

CPC9909 ermöglicht den Betrieb von 8 VDC bis 550 VDC. Das Gerät verfügt über eine Pulsfrequenzmodulation (PFM) mit einem Steuerungsschema für konstanten Spitzenstrom. Dieses Regelungsschema ist von sich aus stabil und ermöglicht den Betrieb des Treibers über 50 % Tastverhältnis ohne Instabilität im offenen Regelkreis und ohne subharmonische Schwingungen.

MXHV9910 arbeitet von 8 VDC bis 450 VDC. Das Gerät verfügt über ein Festfrequenz-Spitzenstrom-Steuerverfahren, das eine ideale Lösung zum Ansteuern mehrerer LEDs in Reihe oder parallel bietet.

Bei beiden Geräten kann das LED-Dimmen durch Anlegen einer kleinen Gleichspannung an den LD-Pin oder durch Anlegen eines niederfrequenten PWM-Signals an den PWMD-Pin implementiert werden.


  • Hoher Eingangsspannungsbereich für Wechselspannung aus dem Netz.
  • Unterstützt lineare und PWM-Helligkeitssteuerung.
  • Ermöglicht einen Wirkungsgrad von >90 %.
  • Hoher Eingangsspannungsbereich für Wechselspannung aus dem Netz.
  • Unterstützt lineare und PWM-Helligkeitssteuerung.
  • Ermöglicht einen Wirkungsgrad von >90 %.

Teile Hochspannungs-LED-Treiber-ICs

FiltersFilter

Hochspannungs-LED-Treiber-ICs​​​​​​​ Anwendungen

LED light blubs
LED-Beleuchtungen

Industrielle, Outdoor- und Wohn-LED-Beleuchtungssysteme erfordern unterschiedliche Anordnungen von elektronischen Komponenten. Blockdiagramme zeigen, wie Littelfuse