background-waves

Tiefsetz-Hochsetzsteller

Ein Tiefsetz-Hochsetzsteller vereint die Schaltkreise, die zum Erhöhen und Verringern der Spannung erforderlich sind, in einem einzigen, kompakten Gehäuse. IXYS, eine Tochtergesellschaft von Littelfuse, produziert diese Art von IGBT-Modulen mit MOSFET-Gate-Kontrollstrukturen und den hohen Strom- und niedrigen Sättigungsspannungseigenschaften von Bipolartransistoren. Durch die Verwendung von schnell schaltenden Dioden und XPT-Konfigurationen (Extreme-Light-Punch-Through) sind Tiefsetz-Hochsetzsteller eine gute Wahl für die Stromsteuerung von Schaltnetzteilen und geschalteten Reluktanzmotorantrieben.

Buck-Boost-Chopper-Teile

FiltersFilter

Tiefsetz-Hochsetzsteller Anwendungen

grey air conditioning units
Wärmepumpen

Der Betrieb von Wärmepumpen mit maximaler Effizienz sorgt für den Komfort der Gebäudenutzer und spart Geld. Konsultieren Sie dieses Blockdiagramm, um zu identifizieren

Silver motorbike charging
2/3-Rad-Energiespeicherung

Littelfuse bietet fortschrittlichen Stromkreisschutz und Sensorlösungen für Li-Ionen-Batteriesysteme in Elektrofahrzeugen mit zwei und drei Rädern. Das