background-waves

MRPR-8-22-43

Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |MRPR-20-22-43

MRPR-8-22-43

| Baureihe: MRPR 8
info
Ein Miniatur-Schließer mit einem Glasgehäuse mit einer Länge von 20,32 mm (0,800 Zoll) und einem Durchmesser von 2,84 mm (0,112 Zoll). Geeignet für Hochspannung und Leistungsumschaltungen bis zu 265 VAC bei 50 VA. Zugelassen für bis zu 2,5 A und eine Schaltleistung von 1 A. Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 22-43 AT. Hoher Isolationswiderstand von mindestens 1010 Ohm und Kontaktwiderstand von weniger als 100 Milliohm. Optimal geeignet für Reedrelais und Anwendungen in den Bereichen Begrenzungsmessung, Telekom und Haushaltsgeräte. Ermöglicht die Umschaltung von Netzspannungen.
EigentumWert
Umschalt­leistung (W)
50
Schalt­spannung (V DC)
250
Schaltstrom (A DC)
1
Durchbruch­spannung (V DC)
750
Maximaler Kontaktwiderstand (Ω)
0.1
Magnetische Empfindlichkeit (AT)
22 zu 43
Länge Gehäuse (mm)
20.32
Gesamtlänge in Millimetern
56.64
Schaltertyp
A:SPST-NO
Betriebstemperatur
-20 °C bis 125 °C
Schaltstrom (A AC)
0.7
Maximale Betriebsdauer (ms)
0.75
Resonanzfrequenz
2.1
Maximale Rücklaufzeit (ms)
0.3
Schaltspannung (V AC)
265
  • Schließkontakt mit Schaltleistung von 265 VAC oder 0,7 A bei bis zu 50 VA.
  • Minimale Durchbruchspannung von 750 V DC
  • Der verfügbare Empfindlichkeitsbereich beträgt 22-43 AT
  • Hermetisch versiegelte Kontakte, die das Umfeld weder beeinflussen noch davon beeinflusst werden
  • Geeignet für die Umschaltung von Netzspannungen.
  • Für Kontaktschluss ist keine Betriebsleistung erforderlich

MRPR-8-22-43 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Reed-Relais
  • Endabschaltung
  • Telekom
  • Haushaltsgeräte
  • Industrielle Steuerungen

MRPR-8-22-43 – Ressourcen