background-waves

Aktoren

Aktuatoren erzeugen die Magnetfelder, die von Hall-Sensoren erfasst werden und die Reedschalter zum Öffnen oder Schließen von Stromkreisen nutzen. Littelfuse stellt eine große Auswahl an AlNiCo-, Keramik- (Ferrit) und NdFeBo-Magneten in zylindrischen, Flansch-, rechteckigen und Gewinderohrkonfigurationen her. Diese bieten wir auch als blanke Magnete oder in Gehäusen mit magnetischen Sensoren und Schaltern an. Wenn Sie einen kundenspezifischen magnetischen Aktuator benötigen, kontaktieren Sie uns über das Anfrageformular für kundenspezifische Produkte auf dieser Seite.
  • Erhältlich mit Remanenzwerten von 2,9 kG bis 13,3 kG
  • Erhältlich mit Koerzitivfeldstärken von 620 Oe bis 10,8 kOe
  • Kann bei sehr hohen Höchsttemperaturen (z. B. 205 °C, 450 °C) betrieben werden
  • Aktuatoren mit gleicher Leistung in mehr als einer Form und Größe erhältlich
  • Edelstahlbeschichtung für ausgewählte Aktuatoren mit Gewinderohr verfügbar
  • Über die Kopplung mit den empfohlenen Magnetsensoren und Reedschaltern von Littelfuse hinaus anpassbar

Aktuatoren-Teile

FiltersFilter

Aktoren Anwendungen

grey air conditioning units
Wärmepumpen

Der Betrieb von Wärmepumpen mit maximaler Effizienz sorgt für den Komfort der Gebäudenutzer und spart Geld. Konsultieren Sie dieses Blockdiagramm, um zu identifizieren

Ressourcen für Aktuatoren

Aktoren Produkte im Blickpunkt