background-waves

Baureihe: 55100

Flanschmontierter Halleffekt-Miniatur-Sensor
Produktstatus| Aktivi
info
Ein flanschmontierter Halleffekt-Miniatursensor 25,5 mm (1,004 Zoll) x 11,00 mm (0,433 Zoll) und mit einer Höhe von nur 3,00 mm (0,118 Zoll) und einer Auswahl von digitalen oder programmierbaren Analogausgängen. In 3-Draht- (Spannungsausgang) oder 2-Draht-Version (Stromausgang) erhältlich. Das Gehäusedesign ermöglicht eine Schraub- oder Klebemontage. Schaltbar bis 28 V DC und 20 mA. Verfügbar mit unterschiedlichen Kabellängen sowie Empfindlichkeits- und Verbindungsoptionen. Für Positions- und Grenzenabfragen, Drehzahl- und Durchflussmessung, Kommutierung von bürstenlosen DC-Motoren, Erfassung der Winkelbewegungen und Magnetkodierung bestens geeignet.
  • Magnetisch betätigter Positionssensor
  • Erhältlich in digitalen oder programmierbaren Analogversionen.
  • offener Kollektor-Ausgang
  • Mittlere, hohe oder programmierbare Empfindlichkeiten
  • Integrierter Sperr-/Überspannungsschutz
  • Eingebaute Temperaturkompensation
  • Hohe Schaltgeschwindigkeit bis zu 10 kHz
  • Lange Lebensdauer, bis zu 20 Milliarde Operationen
  • Bei rauhen Umgebungsbedingungen nicht beeinträchtigt
  • Funktioniert im statischen oder dynamischen Magnetfeld
  • In einer Auswahl an Kabellängen und Anschlussoptionen verfügbar

55100 Teile

FiltersFilter

55100 Anwendungen

Stainless Steel Refrigerator
Kühlschränke

Von Türen bis hin zu Kompressoren bietet Littelfuse elektronische Komponenten für Kühlschränke. Ein Blockschaltbild zeigt, wie unsere Temperaturfühler, Reed

Abschnitt „Highlights“

  • Positions- und Grenzerkennung
  • U/min-Messung
  • Durchflussmessung
  • Kommutierung von bürstenlosen DC-Motoren
  • Winkelerfassung
  • Magnet-Drehgeber

Baureihe: 55100 Ressourcen