background-waves

TMR-Sensoren

Unsere omnipolaren Miniatur-TMR-Sensoren zur Flanschmontage verfügen über ein vielseitiges Gehäusedesign, das entweder eine Schraub- oder Klebemontage ermöglicht und so Flexibilität in verschiedenen Anwendungen bietet. Diese Sensoren können bis zu 5,5 VDC und 3,0 mA schalten und sind damit für eine präzise und zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Umgebungen geeignet.
  • Betrieb mit Versorgungsspannung: 1,8 V-5,5 V
  • Extrem niedriger Stromverbrauch: 1,5 uA/3,3 V
  • Betrieb mit Nord- oder Südpol
  • Gegentakt-Ausgang
  • Hohe Schaltgeschwindigkeit bis zu 1 kHz
  • 17Gs und 35Gs verfügbar
  • Hohe Empfindlichkeit und digitaler Schaltausgang
  • Ausgezeichnete thermische Stabilität
  • Lange Lebensdauer – bis zu 20 Milliarden Betätigungen
  • ROHS-konform
  • IP67-rated

TMR-Sensoren-Teile

FiltersFilter

TMR-Sensoren Anwendungen

finger touching white sensor
Tür- und Fenstersensoren

Tür- und Fenstersensoren, die mit Alarmsystemen vernetzt sind, erhöhen die Gebäudesicherheit. Sehen Sie sich dieses Blockdiagramm an, um Littelfuse elektronischen