Tür- und Fenstersensoren

Tür- und Fenstersensoren, die mit Alarmsystemen vernetzt sind, erhöhen die Gebäudesicherheit. Sehen Sie sich dieses Blockdiagramm an, um elektronische Komponenten von Littelfuse zu identifizieren, die zu einer optimalen Funktion dieser Sensoren beitragen. Zu den Optionen gehören Reedsensoren und Aktuatormagnete zur Positionsmessung, ESD-Entstörer für drahtlose Sender und Empfänger sowie Metalloxid-Varistoren und TVS-Dioden zum Schutz der Stromkreise vor Spannungsstößen.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:MITI-7, 59170, H-36
Eigenschaften:Ultraminiaturgröße (7 mm); hermetisch abgeriegelt; SMT ?pick & plac? Umspritzte Option
Vorzüge:Kompaktbauweise; Geringster Stromverbrauch für längste Akkulaufzeit

Technologie:
Produktserie:PGB10603, PGB10402
Eigenschaften:Extrem niedrige Kapazität; kompakter Formfaktor; geringer Leckstrom; Schnelle Reaktionszeit
Vorzüge:Ermöglicht ein kompaktes Design und einen geringen Abstand zwischen Antenne und Gehäuse unter Beibehaltung der HF-Signalintegrität; Verbessert die Systemzuverlässigkeit

Technologie:
Produktserie:ATS
Eigenschaften:IP54 versiegelt; vertikale Betätigung; Flache oder gebogene Anschlüsse erhältlich
Vorzüge:Langer Verfahrweg; minimaler Platzbedarf auf der Leiterplatte

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Extrem niedriger Stromverbrauch; Robust dicht und korrosionsbeständig
Vorzüge:Sehr lange Lebensdauer; Hohe Zuverlässigkeit

Technologie:
Produktserie:LS1205EVD33
Eigenschaften:2,7~18 V Betriebsspannung und 5 A Dauerstrom
Vorzüge:Programmierbarer Überstromschutz, Überspannungsschutz und Soft-Start-Einstellung mit geringer Verlustleistung

Technologie:
Produktserie:SC1205-01UTG, SP1233
Eigenschaften:Niedriger dynamischer Widerstand; Schutz auf kleiner Grundfläche; Behält eine hohe Signalintegrität bei
Vorzüge:Trägt zur Einhaltung der IEC-Normen bei (61000-4-2: 15 kV Kontakt, 30 kV Luft; 61000-4-4: 40 A (5/50 nS); ermöglicht ein kompaktes Design; Behält eine hohe Signalintegrität bei

Ressourcen für Tür- und Fenstersensoren