background-waves

KMS231GP

Produktstatus| Aktivi

KMS231GP

KMS231GP LFS | Series: KMS
info

The KMS series microminiature SMT side actuated switch is ESD protected, which prevents malfunction or breakdown of telecommunication networks, medical handheld monitors, and consumer electronics. It comes in a compact size and gives users an excellent tactile feeling.

EigentumWert
Activation Type
Momentary action
Rating - Minimum Current
1 mA
Operating Force
Min 2.2 N / Nominal 2.9 N / Max 3.6 N
Electrical Travel
Min 0.15 mm / Nominal 0.3 mm / Max 0.45 mm
Mechanical Life Cycles
100000
Eindringschutz
IP 40
Illumination
Nicht zutreffend
Contact Plating
Silber
Electrical Rating - Activated - Voltage DC
Min 0.02 Volt / Max 32 Volt
Höhe
1.42
Terminals Type
Oberflächenmontage
Terminals Plating
Lead free silver
Terminals Complementary Information
G
Washing Process - Compatibility
Not Compatible
Activation Orientation
Side actuated
Schaltung
SPST-NR.
  • 1.42mm thickness with excellent tactile feel
  • ESD protection by compact size
  • Positioning pegs for stability
  • RoHS compliant and compatible

KMS231GP Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Mobiltelefone
  • Medical handheld monitors
  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • Telecommunication networks

KMS231GP – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
Y28B23112FPKMS231GP LFS

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.