バッテリーパック

リテルヒューズではコードレス電動工具バッテリーパック向けのソリューションを、タクタイルオン/オフスイッチからセルを保護する熱遮断デバイスまで幅広く提供しています。ブロック図では、小型充電式リチウムイオン電池の性能を保護し強化するための当社のその他のコンポーネントを示しています。提供している部品には、過電流および過電圧保護にそれぞれ対応する復帰型ヒューズおよび TVS ダイオードアレイなどが含まれます。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:BF1881688
特長:3rdパーティ準拠UL / IEC、低内部抵抗、衝撃安全、耐振動性
利点:UL/IEC などの 3 機関による安全規格に準拠することにより、お客様の認定にかかる時間を短縮

技術:
製品シリーズ:
特長:カイナー絶縁リード線、小型フォームファクター、高速熱応答
利点:正確な温度測定により、デバイスの安全な動作を実現

技術:
製品シリーズ:SP3021SP1007
特長:密閉型、カスタム設計の感度
利点:エンドユーザーを感電や怪我から保護