充電器
コードレス電動工具の充電器には、効率的な整流器と信頼性の高い過電流および過電圧保護デバイスが必要です。ブロック図では、充電器の設計者が使用できるリテルヒューズ製の MOSFET AC-DC コンバータ、TVS ダイオードアレイ、金属酸化物バリスタ、ショットキーダイオード、およびミニチュアヒューズを示しています。
ブロック図
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | TR |
| 特長: | UL/IECサードパーティー規格準拠、低内部抵抗、耐衝撃型、耐振動型 |
| 利点: | UL/IECといった第三者安全規格に準拠しているため、お客様が認定に費やす時間を短縮 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 低 Rds (オン)、高耐久 dv/dt |
| 利点: | 高速応答時間と低熱特性 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 超低順方向電圧降下、高周波数で動作 |
| 利点: | 高効率電源の設計が可能 |