ヒーター制御盤

空気清浄機ヒーター制御盤には、AC 電源リレー、AC スイッチ、ヒューズが含まれます。 ブロック図には、効率的かつ安全な暖房機能を確保できるよう、基板設計者が設置できるリテルヒューズのソリッドステートおよび過電流保護デバイスを示しています。当社では、光絶縁リレー、トライアック、およびヒューズを提供しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:215216
特長:UL/IEC 規格準拠、低内部抵抗、耐衝撃性、耐振動性
利点:UL/IECなどの安全規格に準拠することにより、お客様が製品評価に要する時間を短縮

技術:
製品シリーズ:
特長:高電圧耐性(1kA)、200Aまでの高サージを処理、ソリッドステートスイッチングにより接点バウンスを排除
利点:動作中に可聴ノイズが生じないソリッドステートスイッチング。コンパクトな設計で電力効率の高い動作を実現します。