background-waves

シリーズ: 216

IEC 標準規格準拠 5x20mm 速断型セラミック管カートリッジヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

IEC 標準規格準拠 5x20mm 速断型セラミック管カートリッジヒューズ

  • 世界での使用を考え、国際 (IEC) 標準規格に対応
  • 速断型ヒューズ向けの IEC 60127-2、シート 1 仕様に準拠
  • カートリッジ式とアキシャルリード式で提供
  • RoHS 適合および鉛フリー

216 部品

Filtersフィルター

216 アプリケーション

hand turning knob on water heater
給湯器

高効率で長寿命の給湯器には、高性能電子コンポーネントが使用されています。リテルヒューズは、接触器、コンデンサ、

ハイライトセクション

  • 電気製品または電気利用機器の補助的保護として使用でき、個々のコンポーネントや内部回路用の保護を提供します。

シリーズ: 216 関連資料

216 関連製品

代替