ヒートポンプ

ヒートポンプを最高の効率で稼働させることで、建物の居住者の快適さを確保し、コストを節約できます。このブロック図を参照して、これらの目標の達成に役立つリテルヒューズのコンポーネントを見つけてください。オプションとして、モータースターター用コンデンサ、温度検知用サーミスタ、雷保護用 TVS ダイオードアレイなどがあります。また、無線インターフェース用の ESD サプレッサも提供しています。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:505
特長:UL/IEC 規格(低い内部抵抗、耐衝撃性、耐振動性)に準拠
利点:UL/IECなどの安全規格に準拠することにより、お客様が製品評価に要する時間を短縮

技術:
製品シリーズ:HCCHCD
特長:UL/IEC 規格に準拠。銀合金接点が最高の性能を実現
利点:高い信頼性;1 極から 4 極で柔軟な設計が可能

技術:
製品シリーズ:
特長:DCB セラミックを使用したパッケージ。非常に低い順方向電圧降下と低リーク電流
利点:動作中の低熱特性を実現

技術:
製品シリーズ:
特長:FRED ダイオードを搭載した MOSFET をシングルパッケージに統合
利点:高電力密度;部品点数を削減、PCBスペースを節約

技術:
製品シリーズ:
特長:薄ウエハー技術による堅牢な設計。短絡定格 10 ?秒;低いゲート電荷;低EMI、競争力のある低VCE(SAT)
利点:低消費電力と高速応答を実現

技術:
製品シリーズ:215216
特長:UL/IEC 規格(低い内部抵抗、耐衝撃性、耐振動性)に準拠
利点:UL/IECなどの安全規格に準拠することにより、お客様が製品評価に要する時間を短縮

技術:
製品シリーズ:SMF1.5SMC
特長:200Wのピークパルス電力容量。優れたクランプ機能。ロープロファイル
利点:過渡現象時に電圧を安全なレベルに制限することにより、システムの信頼性を向上

技術:
製品シリーズ:
特長:アプリケーションに合わせてカスタマイズ可能、幅広い感度あり
利点:密閉型、湿気の多い環境、湿気の多い環境、汚染された環境に最適

技術:
製品シリーズ:SP3213-01UTG
特長:各I/Oあたり1.0pFの低キャパシタンス
利点:反復的な ESD を吸収

ヒートポンプに推奨されるリテルヒューズコンポーネント

ヒートポンプ関連資料