バッテリー残量計保護

マルチセルバッテリー保護
マルチセル充電式バッテリーは、各セルが電圧サージや過電流イベントから保護されると、より優れた性能を発揮します。このブロック図は、ソリューションを提供するリテルヒューズのコンポーネントがどれであるかを示しています。TVS ダイオードアレイおよび復帰型 PPTC デバイスに加えて、熱による損傷を防ぐための NTC サーミスター、リフロー対応サーマルプロテクター / バッテリーミニブレーカーを提供しています。

シングルセルバッテリー保護
充電式シングルセルバッテリーを電圧サージや過電流事象から保護することで、安全性と効率性が向上します。このブロック図を参照して、これらの成果の達成に役立つリテルヒューズのコンポーネントを検索してください。オプションとして、TVS ダイオードアレイや復帰型 PPTC デバイスがあります。当社はまた、温度を感知し、セルや回路への熱損傷を防ぐ NTC サーミスタも製造しています。