電源アダプタ

POSやモバイルPOS電源アダプタでは、急速充電やデータ同期化にUSB-Cポートを使用するケースが増えています。電圧サージ、過電流イベント、熱損傷からポートを保護するリテルヒューズ製品を特定するには、このブロック図をご参照ください。リテルヒューズでは、電源アダプタの信頼性とユーザーエクスペリエンスの向上に役立つ TV ダイオードやデジタル温度インジケータを販売しております。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:875215373
特長:UL/IEC 規格(低い内部抵抗、耐衝撃性、耐振動性)に準拠
利点:UL/IEC などの安全規格に準拠することにより、お客様の認定にかかる時間を短縮

技術:
製品シリーズ:P6KEP6SMB
特長:600Wのピークパルス機能。高速応答時間(<1ps);高いリフロー温度プロファイル(260°C、40s)に対応
利点:電力線への過渡現象からコンポーネントを保護することにより、システムの信頼性を向上

技術:
製品シリーズ:
特長:低順電圧降下、高ジャンクション温度対応
利点:電源効率を向上