background-waves

シリーズ: P6KE

600W アキシャルリード TVS ダイオード
製品ステータス| アクティブ
info
P6KE シリーズは、雷およびその他の電圧過渡現象に起因する電圧過渡から、高精度の電子機器を保護するために設計されています。

  • ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
  • ΔVBR=0.1%−VBR@25℃の通常最大温度係数
  • ガラスパシベーションされたジャンクション
  • 10-1000µs波形時600Wのピークパルス容量、反復率(デューティ比):0.01%
  • 高速応答時間:最低 0 ボルトから BV 分で通常 1.0ps 未満
  • 優れたクランプ機能
  • 低いサージ抵抗増分
  • 13V を超える場合、通常は IR が 1uA 未満
  • 高温はんだ付け保証:265°C/10秒/0.375(9.5mm)のリード長、51bs(2.3kg)のテンション
  • プラスチックパッケージは難燃性に関する UL 規格(Underwriters Laboratory)の 94V-O を取得

P6KE 部品

Filtersフィルター

P6KE アプリケーション

silver and black video doorbell
カメラ付きインターホン

ビデオドアベルを構成する各サブシステムには、過電流、過電圧、およびESD保護が必要です。リテルヒューズは、このブロックに見られるように、それを実現します

electronic rice cooker
炊飯器のマザーボード

炊飯器のマザーボードの簡略化されたブロック図は、金属酸化物バリスタ、ショットキーダイオード整流器、およびトライアックの必要性を示しています。

シリーズ: P6KE 関連資料