プリンター用マザーボード
プリンターは、POS(Point of Sale)システム機器として欠かせない部品です。ブロック図が示すように、リテルヒューズでは、プリンターの確実かつ効率的な動作を支援する複数の電子コンポーネントを提供することができます。特に、静電気放電や電気的ファストトランジェント(EFT)から高レベルの保護を提供する TVS ダイオード、TVS ダイオードアレイ、ポリマー ESD サプレッサを提供しています。
ブロック図
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | SP1012 |
| 特長: | 動的抵抗が低い、小さな 0402 設置面積に 5 チャンネルの保護を搭載、高いシグナルインテグリティを維持 |
| 利点: | IEC 規格(61000-4-2: 15kV 接触、30kV 空気、61000-4-4: 40A (5/50nS))への準拠をサポート、コンパクトな設計が可能、高いシグナルインテグリティを維持 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | PGB10603 |
| 特長: | 超低キャパシタンス、コンパクトフォームファクタ、低リーク電流、高速応答時間 |
| 利点: | RF シグナルインテグリティを保持;コンパクトな設計が可能;ESD 時に電圧を安全なレベルに素早くクランプすることでシステムの信頼性を向上 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | SP2555NUTG |
| 特長: | IEC規格に準拠;I/Oあたり2pFの低キャパシタンス;高いシグナルインテグリティを維持 |
| 利点: | コンパクト設計が可能;組み立て時間の短縮;高いシグナルインテグリティを維持 |