電力コンバータ 一方向

一方向DC-DC電力コンバータは、直流が一方向にのみ流れるようにすることで、EVバッテリーと高速DC充電器回路を保護します。この目的のためにリテルヒューズが製造する SiC MOSFET は、電気自動車に最大電圧を供給することによって充電効率も向上させます。さらに、当社のダイオード、サイリスタ、センサーは、金属酸化物シリコン電界効果トランジスタの性能を最適化します。

ブロック図

技術:
製品シリーズ:606505607
特長:定格電圧 @ 500 VAC;40?63A定格が利用可能、省スペース化
利点:堅牢かつコンパクトな設計を実現、過酷な温度環境下でも動作可能

技術:
製品シリーズ:TMOV、UltraMOVSM10
特長:高エネルギー吸収容量:40?530 J(2 ms);統合熱保護
利点:UL/IEC などの第三者安全規格に準拠することによってお客様の認定にかかる時間を短縮

技術:
製品シリーズ:
特長:小さい順方向電圧降下;高周波動作;高いジャンクション温度
利点:電源ユニットの効率を向上

技術:
製品シリーズ:
特長:超低オン抵抗 RDS(ON) およびゲート電荷 Qg;高い耐久性の dv/dt
利点:高周波数アプリケーション向けに最適化

技術:
製品シリーズ:
特長:高サージ対応;負?ligible IRR;Tj 175 ?C
利点:スイッチング損失を低減、効率性の向上

技術:
製品シリーズ:
特長:高電圧オプション;非常に低い順方向電圧降下;スモールフォームファクタ
利点:コンパクトなデザイン。ターンオン損失が低い。より低い電力損失

技術:
製品シリーズ:SSA
特長:2~3 Wまでの電力定格。高精度と安定性;抵抗の低い温度係数;SMD フォームファクター
利点:費用対効果の高いソリューション。同じデバイスがACアプリケーションとDCアプリケーションの両方で動作します。コンパクトサイズ