パワーオプティマイザ
パワーオプティマイザーは、太陽光パネルが生成する電流の電圧をソーラーインバータの定格に合わせます。ブロック図は、パワーオプティマイザの実現を支援するリテルヒューズのコンポーネントを示しています。MOSFET昇降圧DC-DCコンバータやNTCサーミスタを製造し、オーバーヒートを防止しています。また、逆極性を停止する TVS ダイオードや、無線インターフェースの ESD 保護を提供する積層バリスタも供給しています。
ブロック図
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 超低オン抵抗 RDS、高電流処理能力、ファストボディダイオード |
| 利点: | 高電力密度、取り付けが簡単、省スペース |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | |
| 特長: | 厳しい公差、スモールフォームファクタ、迅速な熱応答 |
| 利点: | デュアル出力により省スペース設計を実現、ラッチアップに対する高い耐性、立上り/立ち下がり時間:<10ns |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | SP712、 SP2555NUTG、 SM712 |
| 特長: | 2.5pFの低キャパシタンス、0.1Aの低リーク電流、スモールフォームファクタ |
| 利点: | 信号の歪みを最小限に抑え、電圧オーバーシュートを低減し、PCB 設計を簡素化 |
製品カテゴリー
TVS ダイオードアレイ
TVS ダイオードアレイは、過渡電圧サージや静電気放電 (ESD) による損傷から電子機器を保護します。リテルヒューズは、SOIC、DIP、フリップチップおよびその他の設計のサージ保護デバイス(SPD)を幅広く提供しています。当社の雷 SPD は、屋外機器への落雷による大規模な電圧サージをアースに誘導します。当社の超低キャパシタンス TVS ダイオードは、データポートやケーブルの ESD 保護を提供します。また、車載用アプリケーションに特化した SPD も製造しています。回路保護製品選定ガイドでお客様に合ったソリューションを見つけてください。
ゲートドライバ、IC、IGBTドライバ
リテルヒューズは、パワーエレクトロニクスの IGBT、MOSFET、SiC-MOSFET のスイッチング性能を最適化するように設計された高度なゲートドライバ IC を提供しています。当社のゲートドライバソリューションには、IGBTドライバや光絶縁ゲートドライバなどがあり、高速ターンオフと高効率制御を実現するよう設計されています。インバータ、整流器、その他のソリッドステートアプリケーションでの使用に最適な当社のゲートドライバは、厳しい条件下でも正確で信頼性の高い動作を保証します。
MOSFETs , Power MOSFETs, and Packages
リテルヒューズは、高効率の電流変換、スイッチング、力率補正 (PFC) 向けに設計されたシリコンおよびシリコンカーバイド MOSFET を幅広く取り揃えています。製品ラインアップには、整流器、インバータ、PFC 回路に適したディスクリートパワー MOSFET や MOSFET モジュールなどがあります。幅広い MOSFET パッケージと構成を取り揃え、既製のソリューションとカスタム設計のソリューションの両方を提供し、産業用および商用電力システム固有のニーズを満たします。
NTC - ディスクリートセンサー
リテルヒューズは、温度検知、温度測定、プロセス制御アプリケーション向けに、さまざまなディスクリート負温度係数(NTC)センサーおよびサーミスタを提供しています。リテルヒューズの NTC センサーおよびサーミスタの製品ラインアップには、ベアチップ、エポキシ被覆、ガラス被膜チップ、表面実装デバイスなどがあります。いずれも高精度、長期的な信頼性、安定性、そして厳しい環境における予測可能な性能を誇ります。