littelfuse_sidactor_pxxx0s3h_banner-prd-jpg

業界初の2kAサージ定格、DO-214ABパッケージ保護サイリスタ

この省スペース型のソリューションは、EV充電、UPS、ソーラーインバータシステムにロバストな過電圧保護を提供します。

イリノイ州ローズモント、2025年7月29日 -- 持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業であるLittelfuse, Inc.(NASDAQ : LFUS)は本日、DO-214AB(SMC)パッケージに収められた業界初の2kAサージ保護コンポーネント、Pxxx0S3H交流用シリコンダイオード保護サイリスタシリーズの発売を発表しました。このコンパクトなソリューションは、深刻な過渡事象に対する堅牢な防御を提供すると同時に、次世代の電力およびエネルギー設計に最適な製品の小型化を可能にします。

Pxxx0S3Hシリーズは、過酷な環境下を想定した、AC/DC電力に対応した設計の製品です。工業用電源、車載用バッテリー充電システム、太陽光インバータ、UPS/AC配電システム、ICT機器などのアプリケーションで優れたサージ耐性を提供します。Pxxx0S3Hは高電流処理とコンパクトなフットプリントにより、IEC61000-4-5レベル4の基準要件を満たすと同時に、デバイス全体の小型化を実現します。

「設計エンジニアの方々は、安全性を犠牲にすることなく、より小さな筐体により多くの機能を詰め込なければというプレッシャーに直面しています」と、リテルヒューズの保護半導体事業部製品マーケティング管理ディレクターのベン・ファンは話します。「Pxxx0S3Hシリーズは、コンパクトなパッケージ、高いサージ耐性、コンプライアンスへの適合、というクラス最高の要素とともにニーズに応えます。時間の経過とともに劣化する従来のMOVやGDTベースのソリューションよりも優れたパフォーマンスを発揮します。」

主な差別化とメリット

  • 高サージ対応処理を小型フットプリントで:DO-214ABパッケージに収められた初の2kA(8/20μs)サージ定格保護サイリスタで、従来のTO-262ソリューション比で大幅な小型化を達成
  • 長期的信頼性:半導体ベースの設計は従来のGDTやMOVベースのデバイスとは異なり、繰り返し発生する高エネルギーサージ事象からパフォーマンスの低下を伴うことなく機器を保護
  • コンプライアンスの遵守:サージ耐性に関する規格であるIEC-61000-4-5レベル4への準拠に寄与
  • 小型化対応:小型のサイズ(6.22mm×7.11mm×2.62mm)が、工業、車輌、太陽エネルギーシステムの高密度な設計をサポート
  • 柔軟な使用形態:単独での使用も、MOVと組み合わせた保護アーキテクチャの調整も可能

標的となる市場とアプリケーション

  • 工業用および工場オートメーション用電源
  • 自動車用バッテリー管理およびEV壁充電システム
  • 太陽光DC/ACインバータの保護
  • 無停電電源装置(UPS)および高電流AC配電
  • 過酷な環境、ICTインフラ
  • エネルギー貯蔵システムおよびIoTコネクテッドパワーデバイス

Pxxx0S3Hシリーズは、かさばり劣化しやすい保護コンポーネントに代替することで、より小型で高い信頼性、かつより長寿命のシステムを妥協することなく設計できるようになります。

CPC2501M ソリッドステートリレー画像

 

ご購入

Pxxx0S3Hシリーズ交流用シリコンダイオードプロテクションサイリスタは、3,000個単位のテープ&リール形式でご提供しています。世界中の認定リテルヒューズ販売代理店でサンプルをリクエストしてください。リテルヒューズの正規代理店は littelfuse.com でご確認いただけます。

詳細情報

最新シリーズに関する詳細は、Pxxx0S3Hシリーズ交流用シリコンダイオードプロテクションサイリスタ製品ページをご覧ください。技術的なご質問は、保護半導体事業部の製品マーケティング管理部門ディレクターのベン・ファン(bhuang@littelfuse.com)までお問い合わせください。

リテルヒューズ会社案内

Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約16,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。