EDNおよび電子機器関連製品は、高電圧保護と自動組立の進歩を遂げたSMDヒューズの革新を称えています。
イリノイ州ローズモント、2026年2月25日 -- 安全かつ効率的な電力伝達ソリューションを形成する工業技術製造企業である Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS) は本日、同社の NANO2® SMD 415 シリーズヒューズ は、EDN and 電子機器関連製品によるパッシブ部門で2025年プロダクト・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。毎年このアワードは、エンジニアリング上の重要性、市場への影響、設計の進歩に基づいて、エレクトロニクス業界で最も革新的な新製品を表彰するものです。
NANO2 SMD 415シリーズヒューズは、高電圧回路保護におけるブレークスルーであり、コンパクトな表面実装パッケージで277Vで1500Aの遮断定格を提供します。電子機器メーカーがスルーホールヒューズから完全に自動化された表面実装アセンブリに移行できるよう設計されたこのデバイスは、要求の厳しいアプリケーションでの故障電流に対する堅牢な保護を提供しながら、製造効率の向上を可能にします。( 動画は英語、 中国語 、 日本語でご覧いただけます。)
「EDN/電子機器関連製品プロダクト・オブ・ザ・イヤーの受賞は、安全性、信頼性、製造性を向上させる回路保護技術の進歩に対する弊社の取り組みを証明するものです」と、リテルヒューズの過電流受動製品製品管理担当シニアディレクター、ダニエル・ワンは述べています。「NANO2 SMD 415 シリーズヒューズは、最新の自動組立プロセスをサポートしながら、より高いシステム電圧という課題に対処するエンジニアを支援します。」
受賞歴のある現代の電子機器のためのイノベーション
NANO2 SMD 415シリーズヒューズには、いくつかの差別化された利点があります。
- 高遮断定格: 277 V で 1500 A により、高電圧システムの保護を強化
- 電圧バッファ機能: 電圧変動が予測できない250Vアプリケーションに最適
- サージ耐性の向上: 多くの競合ソリューションよりも高い I2t 性能
- コンパクトな SMD フォームファクター: 次世代設計の自動組立が可能
これらの特長により、このヒューズは民生用電子機器の電源、工業機材、EV 充電インフラ、電化製品、ホームオートメーションシステムなどのアプリケーションに最適です。
プロダクト・オブ・ザ・イヤー賞について
毎年恒例の EDN and 電子機器関連製品プロダクト・オブ・ザ・イヤー は、技術の著しい進歩、革新的な設計、性能や価格効率の向上、新しいアプリケーションを可能にする可能性を示した優れた電子コンポーネントおよびシステムを称えるものです。今年で 50 年目を迎えるこのプログラムでは、毎年 100 を超える新製品が複数のエレクトロニクス部門で評価され、受賞者は技術的なメリットと業界への影響に基づいて出版社の編集チームによって選ばれます。
リテルヒューズ会社案内
Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)は、持続可能で接続性の高い、より安全な世界の実現のための工業技術を生み出す企業です。世界20ヵ国以上に約16,000名の従業員を擁するリテルヒューズは、お客様への支援を通して革新的かつ信頼性の高いソリューションの設計と供給に取り組んでいます。また、顧客数 100,000 を超える当社の製品は、工業、輸送、エレクトロニクスといった各種市場のあらゆる場所で日々利用されています。詳細については Littelfuse.com をご覧ください。