background-waves

シリーズ: 828

1000Vdc 10×38mm 高電圧用カートリッジヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

828 シリーズヒューズは、小型自動電子機器アプリケーションの回路保護ニーズに合わせて特別に設計、テストされており、1000 Vdc の著しい遮断定格を備え、AEC-Q200 に適合し、電気自動車の基板搭載チャージャーや配電ユニットに使用することができます。貫通タイプとボルトダウンタイプの2種類をラインナップし、PCBやねじ止めによる取り付けにも柔軟に対応します。

  • DC1,000V定格、10,000Aの遮断定格、15A ~30Aの公称定格電流を、小型パッケージで実現
  • AEC-Q200 適合
  • 集合スタンドオフリード・ボルトダウン付きエンドキャップ
  • 10x38mm のコンパクトな本体
  • 動作温度 -55°C 〜 125°C
  • 高 DC 出力(最大1,000V)および DC-dc コンバータの過電流保護としての使用に最適
  • 取り付け用アクセサリやリードフォーミング加工が不要
  • 過酷な温度環境下も安定した動作

828 部品

Filtersフィルター

828 アプリケーション

ハイライトセクション

  • オンボードチャージャー
  • 配電ユニット

シリーズ: 828 関連資料

AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ - リテルヒューズ JP

当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください(日本語字幕付き)。

AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ - リテルヒューズ CN

当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください(中国語字幕付き)。

リテルヒューズの AEC-Q200 Rev. E 認定ヒューズ

当社の薄膜ヒューズ、NANO、PICO ヒューズ、カートリッジヒューズが、車載用電子システムにおける信頼性が高くコンパクトな回路保護デバイスの要求にどのように応えているかをご覧ください。