BLDC- und Universalmotoren

Kabelgebundene Elektrowerkzeuge können bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) oder Universalmotoren verwenden, die mit Gleich- oder Wechselstrom betrieben werden. Ein Blockdiagramm zeigt Komponenten von Littelfuse, die wesentliche Funktionen in beiden Motorentypen erfüllen. Unsere Lösungen umfassen Gleichrichter Dioden für Gleichstromschaltungen, Triacs für Wechselstromschaltungen, NTC-Thermistoren für die Temperaturmessung und Metalloxid-Varistoren für den Überspannungsschutz.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:501
Eigenschaften:Konformität mit UL/IEC, geringer Innenwiderstand, stoßsicher, vibrationsfest
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsstandards von Drittanbietern wie UL/IEC

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Hohe Zuverlässigkeit, kleiner Formfaktor, schnelle thermische Reaktion
Vorzüge:Liefert eine genaue Temperatur (Komponente/Umgebung) für einen sicheren Gerätebetrieb

Technologie:
Produktserie:Gen2
Eigenschaften:Sehr niedriger Rds(on), hohe Strombelastbarkeit
Vorzüge:Verbessert die Systemeffizienz und ermöglicht kompaktes Design

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Hohe Zuverlässigkeit, kleiner Formfaktor, schnelle thermische Reaktion
Vorzüge:Liefert eine genaue Temperatur (Komponente/Umgebung) für einen sicheren Gerätebetrieb