Smartwatches
Smartwatch-Touchscreens benötigen Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Spannungsstöße, die durch Berühren des Displays verursacht werden, können Signale blockieren und empfindliche Elektronik beschädigen. Littelfuse bietet den erforderlichen ESD-Schutz mit einem vollständigen Portfolio an TVS-Diodenarrays. Wir liefern auch taktile Schalter für Drucktastensteuerungen und eFuses für den kombinierten Überstrom- und Übertemperaturschutz.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | 0603L |
| Eigenschaften: | Niedrigprofil; schnelle Reaktion auf Fehlerströme; niederohmig |
| Vorzüge: | Kompaktes Design, geeignet für Smartwatches, bei denen der Platz knapp ist und ein rücksetzbarer Schutz gewünscht wird |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SPHV15-01ETG-C, SP1021, SP3021 |
| Eigenschaften: | Geringer Platzbedarf; extrem niedriger dynamischer Widerstand |
| Vorzüge: | Aufrechterhaltung der Signalintegrität von Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen; zuverlässiger ESD-Schutz |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Ultrakompakte Größe; Lebenszyklen bis zu 300 K Zyklen; IP67 für versiegelte Schalterkompatibilität mit PCB-Beschichtungen |
| Vorzüge: | Platzersparnis auf der Platine + Designflexibilität; reduziert Kosten und Integrationsschwierigkeiten im Vergleich zur Entwicklung von Tasten mit vollständiger Schnittstelle; verbessert die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Endgeräts |