Basisbandeinheiten (BBU)
Basisbandeinheiten (BBUs) wandeln Kommunikationssignale in Formate um, die für entfernte Funkgeräte und aktive Antennen nutzbar sind. Dieses Blockdiagramm zeigt elektronische Komponenten, die Littelfuse liefern kann, um BBUs bei der Erfüllung ihrer wesentlichen Funktion zu unterstützen. Zu den verfügbaren Produkten gehören SIDACTOR-Thyristor-Wechselstromschalter, TVS-Dioden, die elektrostatische Entladungen unterdrücken und Rauschen in Signalen begrenzen, sowie Gasentladungsröhren für den Blitzschutz.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | 461 |
| Eigenschaften: | Oberflächenmontage; Überspannungstolerante Sicherung speziell für Hochgeschwindigkeits-Telekom-Anwendungen |
| Vorzüge: | Ermöglicht die Einhaltung gesetzlicher Normen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SP1004U-ULC-04UTG |
| Eigenschaften: | Geringe Kapazität von 0,2 pF; niedrige Klemmspannung von 9,2 V @ IPP = 2,0 A (t P = 8/20 s); DFN-Grundfläche nach Industriestandard |
| Vorzüge: | Geringe Kapazität; Kleiner Formfaktor ermöglicht Designern Flexibilität beim Layout |