Ladegeräte mit hoher Leistung
Beschleunigen Sie das Aufladen von Batterien von Zwei- und Dreirädern mit leistungsstarken Ladegeräten (1-3 kW). Sehen Sie sich dieses Blockdiagramm an, um Elektronik für diese Ladegeräte zu finden. Zu den Komponenten, die Littelfuse liefern kann, gehören AC-Relais für Notabschaltungen, MOSFET- und SiC-Dioden-Gleichrichter und integrierte PFC-Boost-Wandler zur Blindleistungskompensation. Wir bieten auch verschiedene Arten von Überstrom- und Überspannungsschutz an.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | FBO40-12N |
| Eigenschaften: | Einphasige 1200-V-Standardgleichrichterbrücke in i4-PAC |
| Vorzüge: | Sehr geringer Leckstrom und Durchlassspannungsabfall; Verbessertes thermisches Verhalten |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Extrem niedriger Einschaltwiderstand RDS(ON) und Gate-Ladung Qg; dv/dt-Robustheit |
| Vorzüge: | Optimiert für Hochfrequenzanwendungen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Äußerst geringer Widerstand RDS(ON) von 2,3 A / 1,9 A im EIN-Zustand und Gate-Ladung Qg; dv/dt-Robustheit |
| Vorzüge: | Optimiert für Hochfrequenzanwendungen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Hohes Ableitvermögen; vernachlässigbarer IRR; TJ 175 ? C |
| Vorzüge: | Reduziert Schaltverluste; Steigert die Effizienz |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | CNNE |
| Eigenschaften: | Schraubbarer Formfaktor; schnell wirkend; hohes Ausschaltvermögen; Qualifiziert nach ISO 8820 Norm |
| Vorzüge: | Bietet Sicherheitsschutz; Schnellere Reaktionszeit |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Niedrige RDS (EIN), dv/dt-Robustheit |
| Vorzüge: | Schnelle Reaktionszeit und geringere Wärmesignatur |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | 8-Bit-MCU mit schnellem Kern, effizienter registerorientierter Architektur und einer breiten Palette integrierter Peripheriegeräte, die bis zu 5 V unterstützen |
| Vorzüge: | Vereinfachtes Design; geringer Stromverbrauch; Platzersparnis auf der Platine im Vergleich zu 32-Bit-MCU |