Ladegeräte mit niedrigem Stromverbrauch

Ladegeräte mit niedriger Reichweite (<1 kW) laden die meisten Lithium-Ionen-Akkus in Elektrofahrzeugen mit zwei und drei Rädern auf. Ein Blockdiagramm veranschaulicht die Komponenten, die Littelfuse herstellt, damit diese Ladegeräte sicher und mit maximaler Effizienz arbeiten. Zu den verfügbaren Lösungen gehören MOSFETs als Brückengleichrichter und Aufwärtswandler, Mikrosteuerungseinheiten und Gasentladungsröhren zur Unterdrückung von Überspannungen.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:216, 215, 314
Eigenschaften:Einhaltung von Sicherheitsnormen Dritter, wie z. B. UL/IEC
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsnormen von Drittanbietern, wie z. B. UL/IEC

Technologie:
Produktserie:CG3
Eigenschaften:Robuste Keramik-Metall-Konstruktion
Vorzüge:Überspannungsschutz mit geringerer Größe

Technologie:
Produktserie:FBO40-12N
Eigenschaften:Einphasige 1200-V-Standardgleichrichterbrücke in i4-PAC
Vorzüge:Sehr geringer Leckstrom und Durchlassspannungsabfall; Verbessertes thermisches Verhalten

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Äußerst geringer Widerstand RDS(ON) von 2,3 A / 1,9 A im EIN-Zustand und Gate-Ladung Qg; dv/dt-Robustheit
Vorzüge:Optimiert für Hochfrequenzanwendungen

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Äußerst geringer Widerstand RDS(ON) von 2,3 A / 1,9 A im EIN-Zustand und Gate-Ladung Qg; dv/dt-Robustheit
Vorzüge:Optimiert für Hochfrequenzanwendungen

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Hohes Ableitvermögen; vernachlässigbarer IRR; TJ 175 ? C
Vorzüge:Reduziert Schaltverluste; Steigert die Effizienz

Technologie:
Produktserie:688, CNNE
Eigenschaften:Schraubbarer Formfaktor; schnell wirkend; hohes Ausschaltvermögen; Qualifiziert nach ISO 8820 Norm
Vorzüge:Bietet Sicherheitsschutz in Hochspannungsumgebungen; Schnellere Reaktionszeit

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:8-Bit-MCU mit schnellem Kern, effizienter registerorientierter Architektur und einer breiten Palette an integrierten Peripheriegeräten, die bis zu 5 V unterstützen
Vorzüge:Vereinfachtes Design; geringer Stromverbrauch; Platzersparnis auf der Platine im Vergleich zu 32-Bit-MCU