Elektrische Lkw- und Busantriebe

hb-truck-bus-electric-powertrains-prd-png

Elektrische Lkw- und Busantriebe

Elektrobusse und Elektro-Sattelschlepper erfordern maximal effiziente Antriebsstränge. Auch die Sicherheitsbedenken nehmen zu, wenn die Größe und Anzahl der Batterien mit der Größe und dem Gewicht eines Elektrofahrzeugs zunimmt. Verlassen Sie sich darauf, dass Littelfuse gebrauchsfertige und kundenspezifische Lösungen für Energiespeicherung, AC/DC- und DC/DC-Schaltung, Schnellladung sowie Überstrom-, Überspannungs-, ESD- und Übertemperaturschutz liefert.

Orange und schwarze Kabel werden in das Gehäuse für eine EV-Batterie eingesteckt

Batterietrennung und Stromverteilung – Lkw und Busse

Trennschalter für Lithium-Ionen-Batterien sorgen dafür, dass Elektrofahrzeuge und Elektrobusse während des Parkens aufgeladen bleiben. Stromverteilungseinheiten mit Überstromschutz, Halbleiterrelais und Überspannungsschutzvorrichtungen wie TVS-Dioden gewährleisten ebenfalls ein zuverlässiges Batteriesystemmanagement. Littelfuse liefert diese und andere Lösungen mit handelsüblichen, kundenspezifischen, AEC-Q-qualifizierten Komponenten.

Eine EV-Karosserie, ein Fahrgestell und Reifen, die in einem vertikalen Stapel über einem roten Blitz auseinandergezogen sind

DC/DC-Wandlung

Elektrofahrzeuge sind auf DC-DC-Wandler angewiesen, um den Strom von Batterien zu erhöhen oder zu verringern. Dieses Blockdiagramm zeigt die von Littelfuse angebotenen Lösungen für die Leistungsumwandlung. Unsere IGBTs und MOSFETs arbeiten mit unseren Gate-Treibern zusammen, um sicherzustellen, dass Sensoren, Steuermodule und Gleichstrommotoren den Strom erhalten, den sie benötigen. Wir stellen auch Diodenarrays her, um das Rauschen von ESDs aus den Signalen fernzuhalten, und Thermoschutz, um eine Überhitzung zu verhindern.

Eine Hand mit blauen Handschuhen lötet einen Draht an eine Batterie

Energiespeicherung – elektrischer Antrieb für Lkw und Bus

Um sicherzustellen, dass Lithium-Ionen-Batterien schnell und sicher geladen werden, eine lange Lebensdauer haben und den Strom zuverlässig verteilen, sind modernste Gleichrichter, DC/DC-Wandler, Batterie Sicherungen, Halbleiterrelais sowie Überspannungs- und Wärmeschutz erforderlich. Littelfuse liefert handelsübliche, kundenspezifische und maßstabsgetreue Lösungen für Materialtransportgeräte, Fahrzeuge mit 2- und 3-Rädern, Elektro-PKWs und Elektrobusse.

Onboard-Batterieladegeräte – elektrischer Antrieb für Lkw und Busse

Onboard-Batterieladegeräte – elektrischer Antrieb für Lkw und Busse

Batterieladegeräte an Bord wandeln Wechselstrom von Ladestationen in Gleichstrom für die Batterien von Elektrofahrzeugen um. Ein Blockdiagramm zeigt Komponenten von Littelfuse, die als Gleichrichter, DC/DC-Wandler-Gate-Treiber und Stromkreisschutzgeräte für OBCs in diesen kleineren Elektrofahrzeugen dienen können. Zu den verfügbaren Produkten gehören Thyristoren, TVS-Dioden und Hochspannungs Sicherungen.

Die Vorderradbaugruppe eines EV

Traktions-Wechselrichter

Traktionswechselrichter führen eine Gleichstrom-zu-Wechselstrom-Wandlung für Antriebsmotoren in Elektrofahrzeugen durch. Ein Blockdiagramm zeigt Littelfuse Leistungswandler, die Fahrzeughersteller verwenden können, sowie Geräte, die Umrichter und Motorsteuerungen vor Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturspitzen schützen. Zu den verfügbaren Lösungen gehören IGBTs und Gate-Treiber, oberflächenmontierbare Sicherungen, TVS-Diodenarrays und Thermoschutz.

Lösungen für Elektro-Lkw