DC/DC-Wandlung
Elektrofahrzeuge sind auf DC-DC-Wandler angewiesen, um den Strom von Batterien zu erhöhen oder zu verringern. Dieses Blockdiagramm zeigt die von Littelfuse angebotenen Lösungen für die Leistungsumwandlung. Unsere IGBTs und MOSFETs arbeiten mit unseren Gate-Treibern zusammen, um sicherzustellen, dass Sensoren, Steuermodule und Gleichstrommotoren den Strom erhalten, den sie benötigen. Wir stellen auch Diodenarrays her, um das Rauschen von ESDs aus den Signalen fernzuhalten, und Thermoschutz, um eine Überhitzung zu verhindern.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | TPSMB, TPSMA6L, SZ1SMB, SZP6SMB, SZ1SMA, SZSMF4L |
| Eigenschaften: | AEC-Q101-qualifiziert, erfüllt IEC-Normen für ESD-Schutz und ISO-Normen für transiente Überspannungen im Fahrzeug |
| Vorzüge: | Hervorragende Klemmfähigkeit, entspricht den Standards der Auto-Industrie, schnelle Reaktionszeit, kompaktes Design |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AQ24COM-02 |
| Eigenschaften: | AEC-Q101-qualifiziert, erfüllt die gemäß IEC 61000-4-2 und ISO 10605 festgelegten ESD-Schutzstufen, bietet niedrigen Leckstrom und Klemmspannung |
| Vorzüge: | Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AQ4022 |
| Eigenschaften: | AEC-Q101-qualifiziert, erfüllt die gemäß IEC 61000-4-2 und ISO 10605 festgelegten ESD-Schutzstufen, bietet niedrigen Leckstrom und Klemmspannung |
| Vorzüge: | Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | TPSMB, SZ1SMB, SZP6SMB, TP5.0SMDJ, TPSMB asymmetrisch |
| Eigenschaften: | Klemmt die Überspannung, die entsteht, wenn das MOSFET-Gerät schaltet, sorgt für Zuverlässigkeit, asymmetrische Dioden zum Schutz des Gates von SiC-Transistoren. |
| Vorzüge: | Klemmt die Überspannung, die beim Schalten des MOSFET-Bauelements entsteht, und sorgt so für Zuverlässigkeit |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | HCRTP-Mini |
| Eigenschaften: | Oberflächenmontierbarer Formfaktor, kompatibel mit Standard-Reflow-Verfahren, unterbricht den Stromfluss bei Übertemperaturbedingungen |
| Vorzüge: | Reagiert auf Übertemperaturbedingungen, die durch einen katastrophalen Ausfall des MOSFET-Geräts verursacht werden |
Produktkategorien
TVS-Diodenarrays
TVS-Diodenarrays schützen Elektronik vor Schäden durch transiente Überspannungen und elektrostatische Entladungen (ESDs). Littelfuse bietet eine Vielzahl dieser Überspannungsschutzgeräte (SPD) als SOIC-, DIP-, Flipchip- und andere Designs an. Unsere Blitz-SPDs leiten massive Spannungsstöße von Blitzeinschlägen an Geräten im Freien auf den Boden weiter. Unsere TVS-Dioden mit extrem niedriger Kapazität bieten ESD-Schutz für Datenports und Kabel. Wir stellen auch SPDs speziell für Auto-Anwendungen her. Finden Sie Ihre Lösung in unserem Auswahlleitfaden für Produkte für den Stromkreisschutz.
Sicherungen
Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment an Sicherungen und -größen. Als führender Hersteller von elektrischen Komponenten bieten wir eine breite Auswahl an Sicherungen, wie z.B. elektrische und industrielle Sicherungen. Unsere industriellen Sicherungen sind so konzipiert, dass sie einen zuverlässigen Überstromschutz für eine Vielzahl von Anwendungen bieten. Von Strom- und Kfz-Sicherungen bis hin zu Axial-, Patronen-, oberflächenmontierbaren, Spezial- und Mittelspannungsoptionen gewährleisten unsere Lösungen eine sichere und effiziente Stromregelung für praktisch jedes System oder Gerät.
Gate-Treiber
Littelfuse bietet fortschrittliche Gate-Treiber-ICs zur Optimierung der Schaltleistung von IGBTs, MOSFETs und SiC-MOSFETs in der Leistungselektronik. Unsere Gate-Treiber-Lösungen umfassen IGBT-Treiber und optisch isolierte Gate-Treiber, die für schnelles Abschalten und hocheffiziente Steuerung entwickelt wurden. Unsere Gate-Treiber sind ideal für den Einsatz in Umrichtern, Gleichrichtern und anderen Halbleiteranwendungen geeignet und gewährleisten einen präzisen und zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.
Vor thermischer Überlastung geschützt
Vor thermischer Überlastung geschützte Varistoren integrieren Metalloxid-Varistoren mit thermisch aktivierten Elementen, um einen Überspannungsschutz zu bieten. Indem sie sich als Reaktion auf die Erwärmung durch Überspannungen öffnen, verhindern die Überspannungsschutzgeräte (SPD) auch Lichtbögen und Brände. Typische Anwendungen für die thermischen Abschaltvorrichtungen sind Steckdosenleisten, Wechselrichter und unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Littelfuse stellt mehrere Versionen dieser innovativen SPDs her, darunter eine mit einem Halbleiter Sicherung. Finden Sie eine Lösung, indem Sie unseren Auswahlleitfaden für Stromkreisschutzprodukte konsultieren.
TVS-Dioden
Überspannungsableiter-Dioden (TVS-Dioden) schützen vor Schäden durch Überspannungsereignisse, indem sie innerhalb von Pikosekunden reagieren und den Strom auf Masse umleiten. Das klassische Beispiel für den Einsatz von TVS-Dioden ist der Schutz von Telekommunikationsgeräten im Außenbereich vor Blitzeinschlägen. Littelfuse produziert dafür oberflächenmontierbare und bedrahtete Dioden und TVS-Diodenarrays sowie TVS-Dioden für Autos, persönliche Elektronik, Datenkabel und Haushaltsgeräte. Konsultieren Sie unseren Auswahlleitfaden für Stromkreisschutz, um Ihre Suche nach einer Lösung zu erleichtern.