Motorsteuerungen
Motorsteuerungen ermöglichen bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC) den Betrieb von elektrischen Geräten in Elektrofahrzeugen. In diesem Blockdiagramm finden Sie die Überstrom-, Überspannungs- und Lastabfallschutz-Lösungen von Littelfuse für kleine Elektromotoren. Wir stellen rückstellbare PPTC-Geräte, TVS-Dioden und mehrschichtige Varistoren für Motorsteuerungen sowie ESD-Schutzgeräte für Stromein- und -ausgänge her.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AUMOV |
| Eigenschaften: | Radial bedrahteter MOV mit bis zu 10 kA Stoßstrom und 2,5 kV Isolationsspannung bis zu 125 °C |
| Vorzüge: |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | In der Regel Sonderanfertigungen für den Einbau in das Motorgehäuse. Wenn sie in der Nähe der Motorwicklungen montiert werden, lösen sie schneller aus, wenn die Motorwicklungen heiß sind und daher näher an einer Beschädigung sind, und langsamer, wenn die Motorwicklungen kalt sind |
| Vorzüge: |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AUMOV |
| Eigenschaften: | Radial bedrahteter MOV mit bis zu 10 kA Stoßstrom und 2,5 kV Isolationsspannung bis zu 125 °C |
| Vorzüge: |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | miniASMD |
| Eigenschaften: | Rücksetzbarer SMD-Überstromschutz bis zu 3 A |
| Vorzüge: |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SLD8S |
| Eigenschaften: | TVS-Diode für Lastabfallschutz nach ISO16750 5 A |
| Vorzüge: |