Defibrillatoren

Schützen Sie Defibrillatoren, Patienten und Notfallhelfer mit ESD-Entstörern von Littelfuse. Dieses Blockdiagramm zeigt, wie unsere Varistoren, Diodenarrays und andere ESD-Schutzlösungen in die Schaltkreise von Defibrillatoren passen. Wir können auch IGBTs mit Gate-Treibern als Gleichrichter, Reedschaltern für Leistungswahlschalter und taktilen C&K-Schaltern zum Ein- und Ausschalten von Defibrillatoren liefern.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:313
Eigenschaften:Einhaltung von Vorschriften durch Dritte; niedriger Innenwiderstand
Vorzüge:Reduziert Schäden an Geräten; kompaktes Design; Schutz der Energieeffizienz

Technologie:
Produktserie:nanoSMD
Eigenschaften:Extrem niedriger Innenwiderstand; höhere Stromfestigkeit in kleinstem SMD-Gehäuse
Vorzüge:Bietet eine schnelle Reaktion auf überaktuelle Ereignisse; Geeignet für kompakte, tragbare Geräte

Technologie:
Produktserie:MLA
Eigenschaften:Bidirektionale Klemmung; niedriger Formfaktor; Großer Betriebstemperaturbereich
Vorzüge:Schnelle Klemmreaktion; stabile Leistung bei hohen Temperaturen

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Extrem niedriger Innenwiderstand; höhere Stromfestigkeit in kleinstem SMD-Gehäuse
Vorzüge:Bietet eine schnelle Reaktion auf überaktuelle Ereignisse; Geeignet für kompakte, tragbare Geräte

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Extrem niedriger Eingangswiderstand; Schnelle Schaltgeschwindigkeit
Vorzüge:Geringere Wärmesignaturen; Schnelle Schaltreaktion auf hohe Ströme

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Große Auswahl an Sensorausgangsoptionen mit Engineering-Dienstleistungen
Vorzüge:Verschiedene Anpassungsoptionen (neues Angebot, Änderung eines bestehenden Angebots usw.)

Technologie:
Produktserie:PGB10603, PGB10402
Eigenschaften:Extrem niedrige Kapazität; kompakter Formfaktor; geringer Leckstrom; Schnelle Reaktionszeit
Vorzüge:Ermöglicht kompaktes Design und geringen Abstand zwischen Antenne und Gehäuse; behält die HF-Signalintegrität bei; Verbessert die Systemzuverlässigkeit