Großindustrieller und Versorgungsmaßstab

Schutz- und Managementlösungen für Batteriespeichersysteme (BESS) für Solar- und Industrieanlagen zu finden. In diesem Blockdiagramm sind Komponenten von Littelfuse dargestellt, die Schutz von Akkusätzen, Geräten, Wechselstrom- und Zwischenkreisen gegen Überstromereignisse, Spannungsspitzen, Temperaturspitzen und Lichtbögen bieten. Wir stellen auch Stromwandler und Gleichstrom-Trennschalter für BESS her.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:PSX, AQ24COM-01, ESR
Eigenschaften:Hohe DC-Nennspannung bis zu 1500 VDC, extrem flink; Kompakter Formfaktor
Vorzüge:Die geringere I2t-Leistung ermöglicht eine schnelle Reaktion, um Geräte vor höherer Wärmeenergie zu schützen

Technologie:
Produktserie:PSX, AQ24COM-01, ESR
Eigenschaften:Hohe DC-Nennspannung bis zu 1500 VDC; extrem schnell wirkend; Kompakter Formfaktor
Vorzüge:Die geringere I2t-Leistung ermöglicht eine schnelle Reaktion, um Geräte vor höherer Wärmeenergie zu schützen

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Extrem strombegrenzend; geringer Platzbedarf; 200 kA Unterbrechungsleistung
Vorzüge:Reduziert Geräteschäden durch Kurzschlussströme; Kompaktbauweise