Industrielle Frischwasserpumpen – Katalog
Verbessern Sie die elektrische Sicherheit und den Betrieb Ihrer Frischwasserpumpen.
Brunnenpumpen in Wohngebäuden sind durch Schwankungen in der Wasserversorgung anfällig für Schäden. Bei niedrigem Grundwasserspiegel besteht bei Tauchpumpen die Gefahr der Arbeit gegen geschlossene Ventile, schnelle Zyklen und Überspannungs-/Überstrombedingungen. Littelfuse PumpSaver überwacht die Pumpe ständig und beugt Schäden vor.
Ein Kunde vertraut Littelfuse MotorSaver® voll und ganz, nachdem er bei einem 200-PS-Motor einen Phasenverlust erlitten hatte. Der Kunde hatte den Motor aufgerüstet und ein 201A-AU-Schutz-Relais installiert. Das Relais von Littelfuse ersparte dem Kunden den Austausch des 30.000 USD teuren Motors und verhinderte, dass der De-Rag-Betrieb offline ging, die gesamte Kläranlage sofort heruntergefahren wurde und Abfälle an mehreren Stellen übergelaufen wären.
Die Stadt Roswell, GA, wollte den Prozess der Datenerfassung von 250-PS-Pumpenmotoren an ihren Wasserbrunnen automatisieren. Früher gingen die Arbeiter zur Pumpstation, öffneten den Schaltschrank und prüften die Geräte manuell, um Spannungs- und Strommessungen zu protokollieren.
Als Lösung installierte die Stadt MP8000-Überlastrelais. Die drahtlose Bluetooth-Verbindung des Relais ermöglicht es den Mitarbeitern, das Relais vom Smartphone aus zu überwachen, während die MP8000-App automatisch Daten mit Zeitstempeln sammelt. Die Fernüberwachung erhöht die Sicherheit, da der Schrank nicht geöffnet wird und die Arbeiter keiner Lichtbogengefahr ausgesetzt werden. Die digitalen Protokolle des MP8000 erhöhen die Datengenauigkeit und sparen gleichzeitig Zeit, die sonst für die Übertragung handschriftlicher Protokolle aufgewendet werden muss.
Ein Energieversorger nutzte Spannungswächter für Bewässerungszapfen, um sich vor Spannungsschwankungen zu schützen. Sie hatten Komponentenausfälle bei Spannungsüberwachungsgeräten von Mitbewerbern in ihren Lastreglern.
Die Lösung? Das Versorgungsunternehmen implementierte den Littelfuse 355 Spannungswächter zur Verwaltung seiner Hochleistungsanwendungen. Auch heute zahlt sich der Littelfuse 355 Spannungswächter in Form von Schutz und einfacher, benutzerfreundlicher Diagnose für Versorgungsunternehmen aus.
Erfahren Sie mehr über die Funktionen, Eigenschaften und Vorteile der Lichtbogen-Schutz-Relais von Littelfuse.
Erfahren Sie, wie dieses Relais dazu beitragen kann, katastrophale Ereignisse in Ihrer Einrichtung zu verhindern.
Erfahren Sie, wie diese Produkte kritische Motoren und Pumpen vor rauen Bedingungen schützen, die Lebensdauer der Geräte verlängern und die Sicherheit der Arbeiter verbessern können.