background-waves

Thermisch

Metall-Hybrid-Schutzgeräte (MHP) kombinieren rückstellbare Sicherungen mit Bimetall-Thermoabschaltvorrichtungen, um wiederaufladbare Batterien vor Überstrom und Übertemperatur zu schützen. MHP-Geräte, die auch als Akku-Minischalter bezeichnet werden, schützen Li-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus für Notebook-PCs und Elektrowerkzeuge. Sie sind auch klein genug, um mit prismatischen Zellen für Mobiltelefone verwendet zu werden. Die MHP-Geräte von Littelfuse basieren auf unserer innovativen PolySwitch-Technologie® mit positivem Temperaturkoeffizienten (PPTC), um eine langlebige Leistung der rückstellbaren Sicherungen zu gewährleisten.

Unterkategorien unter Thermisch

Thermische Teile

FiltersFilter

Thermisch Anwendungen

The front wheel assembly of an EV
Traktions-Wechselrichter

Traktionswechselrichter führen eine Gleichstrom-zu-Wechselstrom-Wandlung für Antriebsmotoren in Elektrofahrzeugen durch. Ein Blockdiagramm zeigt die Leistungswandler von Littelfuse, mit denen Fahrzeughersteller

Thermische Ressourcen

Thermisch Produkte im Blickpunkt