Traktions-Wechselrichter
Traktionswechselrichter führen eine Gleichstrom-zu-Wechselstrom-Wandlung für Antriebsmotoren in Elektrofahrzeugen durch. Ein Blockdiagramm zeigt Littelfuse Leistungswandler, die Fahrzeughersteller verwenden können, sowie Geräte, die Umrichter und Motorsteuerungen vor Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturspitzen schützen. Zu den verfügbaren Lösungen gehören IGBTs und Gate-Treiber, oberflächenmontierbare Sicherungen, TVS-Diodenarrays und Thermoschutz.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | TPSMB, TPSMA6L, SZ1SMB, SZP6SMB, SZ1SMA, SZSMF4L |
| Eigenschaften: | AEC-Q101-qualifiziert, erfüllt IEC-Normen für ESD-Schutz und ISO-Normen für transiente Überspannungen im Fahrzeug |
| Vorzüge: | Hervorragende Klemmfähigkeit, entspricht den Standards der Auto-Industrie, schnelle Reaktionszeit, kompaktes Design |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AQ24COM-02 |
| Eigenschaften: | AEC-Q101-qualifiziert, erfüllt die gemäß IEC 61000-4-2 und ISO 10605 festgelegten ESD-Schutzstufen, bietet niedrigen Leckstrom und Klemmspannung |
| Vorzüge: | Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | AQ4022 |
| Eigenschaften: | AEC-Q101-qualifiziert, erfüllt die gemäß IEC 61000-4-2 und ISO 10605 festgelegten ESD-Schutzstufen, bietet niedrigen Leckstrom und Klemmspannung |
| Vorzüge: | Gewährleistet die Zuverlässigkeit der Geräte ohne Leistungseinbußen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | TPSMB, SZ1SMB, SZP6SMB, TPSMB Asymmetrisch |
| Eigenschaften: | Klemmt die Überspannung, die entsteht, wenn der MOSFET schaltet, sorgt für Zuverlässigkeit, asymmetrische Dioden zum Schutz des Gates von SiC-Transistoren. |
| Vorzüge: | Klemmt die Überspannung, die beim Schalten des MOSFET-Geräts entsteht, und sorgt für Zuverlässigkeit |
Produktkategorien
TVS-Diodenarrays
TVS-Diodenarrays schützen Elektronik vor Schäden durch transiente Überspannungen und elektrostatische Entladungen (ESDs). Littelfuse bietet eine Vielzahl dieser Überspannungsschutzgeräte (SPD) als SOIC-, DIP-, Flipchip- und andere Designs an. Unsere Blitz-SPDs leiten massive Spannungsstöße von Blitzeinschlägen an Geräten im Freien auf den Boden weiter. Unsere TVS-Dioden mit extrem niedriger Kapazität bieten ESD-Schutz für Datenports und Kabel. Wir stellen auch SPDs speziell für Auto-Anwendungen her. Finden Sie Ihre Lösung in unserem Auswahlleitfaden für Produkte für den Stromkreisschutz.
Sicherungen: Typen und Größen
Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment an Sicherungen und -größen. Als führender Hersteller von elektrischen Komponenten bieten wir eine breite Auswahl an Sicherungen, wie z.B. elektrische und industrielle Sicherungen. Unsere industriellen Sicherungen sind so konzipiert, dass sie einen zuverlässigen Überstromschutz für eine Vielzahl von Anwendungen bieten. Von Strom- und Kfz-Sicherungen bis hin zu Axial-, Patronen-, oberflächenmontierbaren, Spezial- und Mittelspannungsoptionen gewährleisten unsere Lösungen eine sichere und effiziente Stromregelung für praktisch jedes System oder Gerät.
Gate-Treiber-ICs
Gate driver integrated circuits (ICs) control the operation of metal-oxide-semiconductor field effect transistors (MOSFETs) and insulated gate bipolar transistor (IGBTs). Durch das Festkörperdesign und ein patentiertes Verfahren, das es Benutzern ermöglicht, die Spannungsschwelle der integrierten Schaltkreise zu programmieren, sind die Gate-Treiber-ICs von Littelfuse ein idealer Ersatz für elektromechanische Relais und diskrete Dioden. Wir produzieren verschiedene Versionen von Gate-Treiber-ICs speziell für Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC-MOSFETs) und Hochleistungs-IGBTs, die in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ein schnelles Abschalten wünschenswert ist.
Thermisch
Metall-Hybrid-Schutzgeräte (MHP) kombinieren rückstellbare Sicherungen mit Bimetall-Thermoabschaltvorrichtungen, um wiederaufladbare Batterien vor Überstrom und Übertemperatur zu schützen. MHP-Geräte, die auch als Akku-Minischalter bezeichnet werden, schützen Li-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus für Notebook-PCs und Elektrowerkzeuge. Sie sind auch klein genug, um mit prismatischen Zellen für Mobiltelefone verwendet zu werden. Die MHP-Geräte von Littelfuse basieren auf unserer innovativen PolySwitch-Technologie® mit positivem Temperaturkoeffizienten (PPTC), um eine langlebige Leistung der rückstellbaren Sicherungen zu gewährleisten.
TVS-Dioden
Überspannungsableiter-Dioden (TVS-Dioden) schützen vor Schäden durch Überspannungsereignisse, indem sie innerhalb von Pikosekunden reagieren und den Strom auf Masse umleiten. Das klassische Beispiel für den Einsatz von TVS-Dioden ist der Schutz von Telekommunikationsgeräten im Außenbereich vor Blitzeinschlägen. Littelfuse produziert dafür oberflächenmontierbare und bedrahtete Dioden und TVS-Diodenarrays sowie TVS-Dioden für Autos, persönliche Elektronik, Datenkabel und Haushaltsgeräte. Konsultieren Sie unseren Auswahlleitfaden für Stromkreisschutz, um Ihre Suche nach einer Lösung zu erleichtern.