background-waves

UL-Zusatzsicherungen (Midget-Sicherungen)

Primäre Strombegrenzungs- und Überstromschutz gewinnen an Zuverlässigkeit, wenn sie durch Backup-Geräte ergänzt werden. Hier kommen 10x38-mm-Sicherungen ins Spiel, um die Leistung industrieller UL-Sicherungen zu steigern. Littelfuse stellt flinke und zeitverzögerte 10x38 mm Sicherungen für Schalttafeln, kleine Motoren und Zähler her. Einige sind mit der POWR-GARD-Technologie® ausgestattet, und einige verfügen über Indikatorstifte, die aufleuchten, wenn Sicherungen durchbrennen. Eine weitere Reihe von Halbleiter-Sicherungen ist für andere Anwendungen verfügbar.

Unterkategorien unter UL-Zusatzsicherungen (Midget-Sicherungen)

UL-Zusatzsicherungsteile (Midget-Sicherungen)

FiltersFilter

UL-Zusatzsicherungen (Midget-Sicherungen) – Ressourcen