background-waves

Baureihe: picoSMD

PolySwitch Bleifreie, oberflächenmontierbare, rückstellbare PPTCs in der Größe 0805
Produktstatus| Aktivi
info

Die picoSMD -Baureihe bietet Überstromschutz für die Oberflächenmontage bei Anwendungen mit wenig Platz, bei denen rückstellbarer Schutz gefordert ist.

  • Breiteste Palette rückstellbarer Geräte in der Branche
  • Niederohmig
  • Kompaktes Design und neue HV-Werte
  • Durch die geringere Größe können Platz auf der Leiterplatte und Kosten eingespart werden
  • Optimierte Designflexibilität aufgrund großer Produktauswahl
  • Kompatibel zu hochvolumigen Elektronik-Bausätzen
  • Einsatz bei neuen Anwendungen durch höhere Spannungswerte

picoSMD-Teile

FiltersFilter

picoSMD Anwendungen

silver and black video doorbell
Video-Türklingeln

Jedes Subsystem, aus dem eine Videotürklingel besteht, benötigt einen Überstrom-, Überspannungs- und ESD-Schutz. Littelfuse liefert, wie in diesem Block zu sehen

A mirrored dome houses a digital camera inside a bus
Sicherheitskameras

Drahtlose Überwachungskameras benötigen Temperatursensoren und ESD-Schutz, was kabelgebundene Sicherheitskameras nicht bieten. Blockdiagramme veranschaulichen, wie Littelfuse

cell phone plugged into white outlet
Intelligente Steckdosen

Mit intelligenten Steckdosen können Gebäudeverwalter und Hausbesitzer den Energieverbrauch und Kosten über Smartphones, Tablets oder Sprachassistenten steuern. Ein Block

Abschnitt „Highlights“

  • Mobile elektronische Geräte und Akkus
  • Computer
  • Tragbare Elektronik
  • Multimedia
  • Spielgeräte
  • Telefon und Breitband
  • Auto
  • Industrielle Steuerungen
  • Batterie

Baureihe: picoSMD Ressourcen