Sicherheitskameras

Drahtlose Überwachungskameras benötigen Temperatursensoren und ESD-Schutz, was kabelgebundene Sicherheitskameras nicht bieten. Blockdiagramme veranschaulichen, wie Littelfuse alle elektronischen Komponenten liefert, die beide Kameras benötigen. Zu den gemeinsam genutzten Lösungen gehören Metalloxid-Varistoren für den Überspannungsschutz, rückstellbare PPTC-Geräte für den Überstromschutz und Diodenarrays als Halbleiterschalter auf Steuerplatinen.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:875, 807, 373
Eigenschaften:Konformität mit Dritten (UL/IEC); niedriger Innenwiderstand; schocksicher; Vibrationsbeständig
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsstandards von Drittanbietern wie UL/IEC

Technologie:
Produktserie:0805L, nanoSMD, picoSMD
Eigenschaften:Zurücksetzbar; niederohmig; kompaktes Design
Vorzüge:Automatisches Zurücksetzen nach Fehlerbehebung; ermöglicht ein kompaktes Design

Technologie:
Produktserie:SP1006
Eigenschaften:Branchenweit kleinste verfügbare Stellfläche (0201); Geringer Leckstrom
Vorzüge:Ermöglicht ein kompaktes Design; Geringe Verlustleistung

Technologie:
Produktserie:PGB10603, PGB10402
Eigenschaften:Extrem niedrige Kapazität; kompakter Formfaktor; geringer Leckstrom; Schnelle Reaktionszeit
Vorzüge:Ermöglicht kompaktes Design und geringen Abstand zwischen Antenne und Gehäuse; behält die HF-Signalintegrität bei; Verbessert die Systemzuverlässigkeit

Ressourcen für Sicherheitskameras