background-waves

Gasentladungsröhren

Verringern Sie das Risiko von Schäden durch kurzzeitige und unvorhersehbare Spannungsstöße durch die Installation von strapazierfähigen Gasentladungsröhren (GDT). Die mit Plasma gefüllten Überspannungsschutzvorrichtungen absorbieren große Strommengen und leiten sie zur Erde um, ohne Frequenzen zu erzeugen, die benachbarte Komponenten untauglich machen könnten. Diese Eigenschaften machen GDTs zu unverzichtbaren Überspannungsschutzgeräten für Telekommunikationsgeräte im Außenbereich, die anfällig für Blitzeinschläge sind. Littelfuse bietet eine große Auswahl an bedrahteten und oberflächenmontierten GDTs für viele Anwendungen. Jede zeichnet sich durch einen minimalen Platzbedarf und ein geringes Gewicht aus, und unsere quadrierte Gasentladungsröhre gehört zu den kleinsten auf dem Markt.

Unterkategorien unter Gasentladungsröhren

Teile von Gasentladungsröhren

FiltersFilter

Gasentladungsröhren Anwendungen

A white charger with blue lighting indicating that it is charging
Kabellose Ladegeräte für Elektrofahrzeuge

Verlassen Sie sich darauf, dass Littelfuse zuverlässige Elektroniklösungen für jede Komponente eines drahtlosen Ladesystems für Elektroautos, Busse und Elektroautos liefert.

Ressourcen für Gasentladungsröhren

Gasentladungsröhren Produkte im Blickpunkt

Gasentladungsröhren – Informationszentrum

Gasentladungsröhren leiten Überspannungen durch ein enthaltenes Plasmagas ab. Sie haben einen hohen Isolationswiderstand sowie eine niedrige Kapazität und ein geringes Leckstromniveau, um minimale Auswirkungen auf den normalen Betrieb der Geräte zu gewährleisten.

Die Bauteile von Littelfuse weisen eine kleine Grundfläche auf, sind für hohe Stoßströme geeignet und in bedrahteter und oberflächenmontierbarer Ausführung erhältlich. Wir bieten sowohl Gasentladungsröhren für niedrige als auch für mittlere Stromstöße an. Ihre schnelle Reaktion auf transiente Überspannungsereignisse und die Fähigkeit, große Mengen an Energie abzuleiten, reduzieren das Risiko von Sachschäden. Die Energiemenge, die von Gasentladungsröhren verteilt wird, macht sie zu einer guten Wahl für den Blitzschutz, insbesondere für Telekommunikationsgeräte in Außenanlagen.