background-waves

Überspannungsschutzmodule und -geräte

Der Schutz elektrischer Geräte vor transienten Überspannungen verhindert Ausfälle und reduziert den Wartungsaufwand. Littelfuse offers surge protectors designed to limit damage that can result from lightning or switching events. Our varistor modules deliver reliable protection for outdoor electrical equipment and LED systems, helping ensure long-lasting performance in demanding environments.

Unterkategorien unter Überspannungsschutzmodule und -geräte

Überspannungsschutzmodule und -geräte Anwendungen

grey air conditioning units
Wärmepumpen

Der Betrieb von Wärmepumpen mit maximaler Effizienz sorgt für den Komfort der Gebäudenutzer und spart Geld. Konsultieren Sie dieses Blockdiagramm, um zu identifizieren

white HVAC units on a roof
HLK

Führende OEMs vertrauen bei kritischen elektronischen Komponenten von HLK-Geräten auf Littelfuse. Wir entwickeln das breiteste Portfolio an Geräten zum Schutz

A white charger with blue lighting indicating that it is charging
Kabellose Ladegeräte für Elektrofahrzeuge

Verlassen Sie sich darauf, dass Littelfuse zuverlässige Elektroniklösungen für jede Komponente eines drahtlosen Ladesystems für Elektroautos, Busse und Elektroautos liefert.

LED light blubs
LED-Beleuchtungen

Industrielle, Outdoor- und Wohn-LED-Beleuchtungssysteme erfordern unterschiedliche Anordnungen von elektronischen Komponenten. Blockdiagramme zeigen, wie Littelfuse

Surge Protective Modules Resources

Überspannungsschutzmodule und -geräte Produkte im Blickpunkt

undefiniertes Informationszentrum

Was sind Überspannungsschutzmodule?

LSP05 und LSP10 vor thermischer Überlastung geschützte Varistor-Module sind für den Einsatz in Außenleuchten und kommerziellen LED-Leuchten für den transienten Überspannungsschutz konzipiert. Sie sind mit vor thermischer Überlastung geschützten Varistoren von Littelfuse hergestellt, gewährleisten eine robuste Handhabung des Überspannungsstroms (maximaler Einzelüberspannungsstrom, 10 kA@8/20 us und 20 kA@8/20 us) und bieten eine schnelle thermische Reaktion durch eine thermische Trennung in unmittelbarer Nähe des MOV-Körpers.

Diese Module verfügen über die UL 1449 3. Ausgabe Typ 4 Erkennung und sind konform mit IEC61643-11 Klasse II und EN61643-11 Typ 2. Sie erfüllen die Anforderungen von ANSI/IEEE C62.41.2 Standortkategorie C für hohe Expositionen und die Anforderungen des US-Energieministeriums MSSSLC an LED Straßenleuchten, Modell-Spezifikationen und erhöhte elektrische Störfestigkeit. LSP05 wie auch LSP10 sind mit parallelen Verbindungen ausgestattet. Die beiden parallelen Verbindungsmodule bieten Überwachungs-Indikatorkabel-Optionen. Der LSP10 ist auch in einer Serienschaltungsoption erhältlich.

Was macht ein Überspannungsschutzmodul?

LSP vor thermischer Überlastung geschützte Varistor-Module wurden speziell für Außen- und kommerzielle LED-Beleuchtungsanwendungen entwickelt. Ihre eingebaute thermische Trennfunktion bietet zusätzlichen Schutz vor katastrophalen Ausfällen und Brandgefahr, auch unter den extremen Bedingungen des Endes der Lebensdauer des MOV oder anhaltender Überspannung. Die Module LSP05 und LSP10 sind austauschbar. Die in Serie geschaltete Version LSP10 verfügt über eine spezielle Anzeigefunktion, die das Licht ausschaltet, wenn sie aktiviert ist.

Wo können Überspannungsschutzmodule eingesetzt werden?

  • LED-Außenbeleuchtung und kommerzielle LED-Beleuchtung
  • Straßenbeleuchtung
  • Digitale Beschilderung
  • Hausanschlussbeleuchtung und Parkhaus-/Platzbeleuchtung
  • Flutlicht und Tunnelbeleuchtung
  • LED-Beschilderung und Ampeln

Was sind Überspannungsschutzgeräte?

Die Überspannungsschutzgeräte (SPD) der SPD2-Baureihe vom Typ 2 sind für Abzweigstromkreise zum Schutz von Komponenten vor transienten Überspannungen oder Überschlägen vorgesehen. Die meisten dieser Vorfälle werden durch das Ein- und Ausschalten von Geräten wie Motoren, Generatoren, Steuerungen, Gebäudemanagementsystemen und HLK- oder medizinischen Geräten verursacht. Die SPD2-Baureihe begrenzt den Fehlerstrom für eine Last oder das Gerät, um es vor Schäden zu schützen.

Das LSP vor thermischer Überlastung geschützte Varistor-Modul ist austauschbar und schützt Leuchte/Beleuchtungskörper vor Schäden durch transiente Überspannung und Überhitzung, reduziert Wartungskosten und verlängert die Lebensdauer der Leuchte. Die Indikatorleitung kann zur Lichtüberwachung an einen Überwachungsschaltkreis angeschlossen werden.

Eigenschaften

  • Maximale Stromstoßfestigkeit: 20.000 A (LSP10); 10.000 A (LSP05)
  • Vor thermischer Überlastung geschützte Varistortechnologie
  • IP66 wasser- und staubdicht
  • Optionen für Indikatorkabel
  • Mit CE-Kennzeichnung, IEC61643-11-konform, Klasse II/EN61643-11, Typ 2
  • Die Teile sind gemäß UL1449 Typ 4 zugelassen und erfüllen die IEC-Anforderungen 61643-11 Klasse II und EN61643-11 Typ 2
  • Kompakter Formfaktor (48 x 48 x 30 mm) mit Befestigungslasche

Vorzüge

  • Optimierte störfeste Lösung gegen Stoßspannungen zum Schutz der Investitionen in LED-Leuchten im Außenbereich
  • Interne Varistoren vor thermischer Überlastung geschützt, um Ausfälle aufgrund von Fehlern am Ende der Lebensdauer oder durch dauerhafte Überspannungen zu vermeiden
  • Flexible Installationsmöglichkeiten im Außenbereich, innerhalb oder außerhalb der Leuchte, oben oder unten am Lichtmast, im Trafo- oder Verteilerkasten
  • Ermöglicht eine Anzeige- und Überwachungsschaltung, die anzeigt, wann der ÜSP ersetzt werden muss
  • Ermöglichung der weltweiten Vermarktung von Beleuchtungskörpern
  • Kleine Abmessungen erleichtern die Montage in der Leuchte; Montagelaschen erleichtern die Installation und den Austausch

Littelfuse Überspannungsschutzmodule LSP C

Überspannungsschutzmodule und -geräte Support

Häufig gestellte Fragen

Was ist ANSI/UL 1449?

ANSI/UL 1449 ist die Norm, die erforderlich ist, um ein Überspannungsschutzgerät oder eine Überspannungsschutzkomponente gemäß den Sicherheits- und Leistungsspezifikationen der Underwriters Laboratories, LLC aufzulisten (oder anzuerkennen). Jedes UL-gelistete oder zugelassene Überspannungsschutzmodul muss mit einer UL-Plakette versehen sein, welche die Spannungsschutzklasse (VPR), den Kurzschlussstrom (SCCR), die Art des Überspannungsschutzmoduls und den maximalen Dauerbetrieb anzeigt.

Was ist der Unterschied zwischen den Begriffen „Überspannungsableiter“, „Transient Voltage Surge Suppressor (TVSS)“ und „Überspannungsschutzgeräte (SPD)“?

Bis zur Einführung der 3. Ausgabe von UL 1449 – Standard für Überspannungsschutzgeräte im Jahr 2006 (Einhaltung 2009 erforderlich) wurden verschiedene Begriffe verwendet, wenn es um Geräte ging, die die Auswirkungen eines Überspannungsereignisses begrenzen sollten. Überspannungsableiter wurden ursprünglich für die Leitungsseite von Stromverteilungssystemen entwickelt, um die Systemstruktur zu schützen und nicht

Was bedeuten die verschiedenen Produktkennzeichnungen auf einem SPD? Warum sind sie wichtig?

Die Underwriters Laboratories (UL) verlangen, dass bestimmte Kennzeichnungen auf allen gelisteten und anerkannten Überspannungsschutzmodulen angebracht werden. * Überspannungsschutzmodul--Typ - Beschreibt die vorgesehene Position des Moduls in Bezug auf den Hauptschalter * Typ 1 - Zwischen der Sekundärseite des Haustransformators und der Leitungsseite des Hauptschalters * Typ 2 - Permanent angeschlossenes Modul auf der Lastseite des Hauptschalters * Typ 3 -