background-waves

Baureihe: C-III

Radial bedrahteter Hochenergie-Varistor
Produktstatus| Aktivi
info
Die Metalloxid-Varistoren der C-III-Baureihe sind speziell für ein hohes Energieabsorptionsvermögen bei Überspannungen konzipiert. Dies wird durch eine spezielle Formel des dielektrischen Werkstoffs erreicht, der auch höhere periodische Stoßstromwerte als bei anderen MOV-Typen ermöglicht.

Die C-III-Baureihe ist in erster Linie für den Einsatz in TVSS-Umgebungen (Transient Voltage Surge Suppressor) zur Begrenzung transienter Überspannungen und für vergleichbare Anwendungen konzipiert, die ein hohes Energieabsorptions- und Stoßstromableitvermögen bei relativ geringer Baugröße erfordern.
  • Die C-III-Baureihe ist in Scheibenform in 14 und 20 mm Dicke mit mehreren Bedrahtungsoptionen erhältlich.
  • Die Komponenten werden in Großpackungen oder auf Rolle geliefert.
  • Teilenummern und Typenbezeichnungen finden Sie in der Produkttabelle.

  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
  • Hohes Energieabsorptionsvermögen WTM 40 J bis 530 J (2 ms)
  • Hohe Impulslebensdauer
  • Hohe Spitzenimpulsstrombelastbarkeit ITM von 3,5 kA bis 10 kA (8/20 μs)ITM von 3,5 kA bis 10 kA (8/20 μs)
  • Großer Bereich an Betriebsspannungen: VM(AC)RMS 130 V bis 680 V
  • Zur automatischen Bestückung auf Rolle erhältlich. Ebenfalls erhältlich in gewellten und/oder gestutzten Bedrahtungsausführungen
  • Kein Derating bis 85 ºC Umgebungstemperatur
  • Die C-III-Baureihe ist in Scheibenform in 10, 14 mm und 20mm Dicke mit mehreren Bedrahtungsoptionen erhältlich

C-III-Teile

FiltersFilter

C-III Anwendungen

Stainless Steel Refrigerator
Kühlschränke

Von Türen bis hin zu Kompressoren bietet Littelfuse elektronische Komponenten für Kühlschränke. Ein Blockschaltbild zeigt, wie unsere Temperaturfühler, Reed

electronic rice cooker
Reiskocher-Hauptplatinen

Ein vereinfachtes Blockdiagramm für eine Hauptplatine eines Reiskochers veranschaulicht den Bedarf an Metalloxid-Varistoren, Schottky-Diodengleichrichtern und Triacs.

Baureihe: C-III – Ressourcen