background-waves

Gate-Treiber-ICs

Gate driver integrated circuits (ICs) control the operation of metal-oxide-semiconductor field effect transistors (MOSFETs) and insulated gate bipolar transistor (IGBTs). Durch das Festkörperdesign und ein patentiertes Verfahren, das es Benutzern ermöglicht, die Spannungsschwelle der integrierten Schaltkreise zu programmieren, sind die Gate-Treiber-ICs von Littelfuse ein idealer Ersatz für elektromechanische Relais und diskrete Dioden. Wir produzieren verschiedene Versionen von Gate-Treiber-ICs speziell für Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC-MOSFETs) und Hochleistungs-IGBTs, die in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ein schnelles Abschalten wünschenswert ist.

Unterkategorien unter Gate-Treiber-ICs

Gate-Treiber-IC Teile

FiltersFilter

Gate-Treiber-ICs Anwendungen

The front wheel assembly of an EV
Traktions-Wechselrichter

Traktionswechselrichter führen eine Gleichstrom-zu-Wechselstrom-Wandlung für Antriebsmotoren in Elektrofahrzeugen durch. Ein Blockdiagramm zeigt die Leistungswandler von Littelfuse, mit denen Fahrzeughersteller

Ressourcen für Gate-Treiber-ICs

Gate-Treiber-ICs Produkte im Blickpunkt