GFCI und SPGFCI für kommerzielle und industrielle Anwendungen
Lesen Sie Expertenantworten auf Fragen zur UL-Konformität, zu GFCI-Klassen und zu den Unterschieden zwischen Littelfuse SB6100 GFCI und SB6100 EGFPD.

Auf Baustellen, auf denen es an dauerhaften, zuverlässigen Schutz-Relais mangelt, besteht die Gefahr, dass das Personal durch elektrische Störungen verletzt wird. Darüber hinaus sinkt die Produktivität, wenn Maschinen, Pumpen und Motoren aufgrund von Überspannungen, Lichtbögen oder Kurzschlüssen ausfallen, die durch elektrische Stromrelais verhindert worden. Littelfuse bietet die gesamte Palette an Lösungen. Hersteller, Bauunternehmen, Bergbau- und fossile Brennstoffbetriebe sowie Solarstromanbieter verlassen sich bei der Steuerung wichtiger Geräte auf Relais, Relais-Software, Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) sowie Fehlerstrom-, Zeitverzögerungs- und eigensichere Relais von Littelfuse.
Littelfuse liefert wichtige Produkte, um die Kundenbedürfnisse nach Schutz, sicherer Steuerung und Verteilung von elektrischer Energie in industriellen Anwendungen zu erfüllen.
Das Produktportfolio an Schutzrelais und -steuerungen umfasst ein umfassendes Motor- und Pumpenschutzrelais, Lichtbogenrelais, Fehlerstromrelais, Einspeisungsschutz, Pumpensteuerungen, Zeitrelais, Blinkrelais, Turmbeleuchtung und mehr, um elektrische Sicherheitsrisiken zu minimieren, Geräteschäden zu begrenzen, die Produktivität zu verbessern und Mitarbeiter vor Verletzungen durch elektrische Fehler zu schützen.
Fachleute aus den Bereichen Bauwesen, Fertigung, Bergbau, Öl und Gas, Solarenergie und vielen weiteren Branchen vertrauen auf Littelfuse, wenn es um robusten und dauerhaften Schutz für ihre Designs und kritischen Anwendungen geht.
Fehlerströme, die auch als Erdschlüsse bezeichnet werden, stellen die große Mehrheit von elektrischen Fehlern in den meisten industriellen Anlagen dar. Fehlerströme werden durch unbeabsichtigten Kontakt zwischen einem elektrisch geladenen Phasenleiter und dem Boden oder dem Geräterahmen verursacht. Der Rückleitungspfad des Fehlerstroms verläuft durch das Erdungssystem und jede Person oder jedes Gerät, das Teil dieses Systems wird. Fehlerströme sind häufig die Folge eines Isolierungsdurchschlags, können aber auch von anderen Formen von Kabelschäden oder durch menschliches Versagen verursacht werden. Wichtig ist auch, dass feuchte, nasse und staubige Umgebungen eine besondere Vorsicht bei Design und Wartung erfordern. Da Wasser leitfähig ist, legt es den Isolierungsabbau frei und erhöht das Risiko. In der Tat haben Studien gezeigt, dass Fehlerströme mehr als 95 % der aufgezeichneten elektrischen Störungen wie Lichtbögen-Störungen ausmachen.
Fehlerstromschutzschalter-Relais sind darauf ausgelegt, Fehlerströme von Phase zur Erde in einem elektrischen System zu erkennen und auszulösen, wenn der elektrische Strom die Auslösezeit-Einstellung überschreitet. Durch schnelles Erfassen des Fehlerstroms und das Einleiten der entsprechenden Maßnahmen verbessern Fehlerstromrelais die elektrische Sicherheit für Arbeiter und minimieren Schäden an Geräten durch elektrische Störungen ohne Beeinträchtigung der Verfügbarkeit von kritischen Operationen. Fehlerströme sind die häufigste Art von Störungen in elektrischen Systemen und die meisten elektrischen Normen wie der National Electric Code (NEC®) fordern Fehlerstromschutzschalter für industrielle Systeme. Fehlerstromrelais von Littelfuse eignen sich hervorragend für den Einsatz in Systemen mit hohem Oberschwingungsgehalt und mikroprozessorbasierter DFT-Filtertechnologie.
Wählbare DFT-Filter und Algorithmen zum Erkennen von Spitzen sind verfügbar, um sowohl Anwendungen mit feststehenden als auch mit variablen Frequenzen hervorragend zu filtern und bieten daher empfindliche Fehlerstromschutzschalter ohne Fehlerauslösung. Durch ihre Fähigkeit, elektrische Probleme in einer frühen Phase zu erkennen, sind Fehlerstromrelais in der Lage, Beschädigungen zu verringern und den Reparaturprozess zu beschleunigen. Empfindliche Fehlerstromrelais mit fortschrittlichen Filtermöglichkeiten entdecken Fehler in der Isolierung, die durch Feuchtigkeit, Vibration, Chemikalien oder Staub hervorgerufen werden. Fehlerstromrelais werden üblicherweise in Industrie- und Fertigungsanlagen in Generatoren, Transformatoren, Schaltanlagen, Motorsteuerungszentren (MCC), Schalttafeln, Motorantrieben mit variablen Frequenzen, Schweißgeräten und Heizkabeln verwendet. Fehlerstromrelais von Littelfuse sind für die Oberflächen- und DIN-Schienenmontage geeignet, oder mit verfügbaren Adaptern auch für die Schalttafelmontage. Beim Austausch anderer Fehlerstromrelais können in vielen Fällen vorhandene Stromwandler (CTs) verwendet werden, was die Installation in hohem Maße vereinfacht. Außerdem sind für viele Nachrüst-Sets Adaptertafeln verfügbar, was den Arbeitsaufwand bei einer Aktualisierung minimiert.
Erdungswiderstand löst Probleme, die normalerweise mit sowohl ungeerdeten als auch mit starr geerdeten Systemen einhergehen. Erdungswiderstand schützt ein System vor Überspannungen, die durch Lichtbogen-Fehlerströme erzeugt werden, und bietet eine Methode zur Lokalisierung von Fehlerströmen. Der Name stammt von der Schaltung eines Widerstandes zwischen Nullleiter und Erdung in einem System und wird auch als Neutral-Erdungswiderstand (NGR) bezeichnet. Die Spezifikationen eines Widerstandes sind nutzerabhängig und müssen dem gewünschten Fehlerstrom entsprechen, der höher sein muss als der kapazitive Ladestrom. Für Systeme mit 2,4 kV oder höher kann ein Gerät mit niedrigem Erdungswiderstand eingesetzt werden. Gewöhnlich ist in diesen Systemen der Fehlerstrom 25 A oder höher und kann innerhalb von 10 s getrennt werden.
Erdungswiderstand verhindert übermäßige Beschädigungen durch Fehlerströme und Gefahren durch einphasige Lichtbögen, die mit starr geerdeten Systemen einhergehen, wenn der Fehlerstrom auf 5 A reduziert wird. Gemäß IEEE-Norm 141-1993 wird die Gefahr von Lichtbögen ausgeschaltet, wenn der Fehlerstrom auf 5 A oder weniger reduziert wird.
Systeme mit korrekt eingestelltem Erdungswiderstand lösen zwei Probleme von ungeerdeten Systemen, nämlich transiente Überspannungen und Schwierigkeiten beim Lokalisieren von Fehlerströmen. Erdungswiderstandsysteme beseitigen transiente Überspannungen sowie Gefahren durch einphasige Lichtbögen und bieten die Möglichkeit, den Fehlerstrom zu lokalisieren. Wegen dieser Möglichkeiten kommt es zu weniger außerplanmäßigen Abschaltungen aufgrund elektrischer Störungen und Geräteschäden. Die NGR-Familie von Erdungswiderstandssystemen umfasst alle Komponenten, die für die Umwandlung oder den Entwurf eines Systems mit Erdungswiderstand erforderlich sind. Zusätzliche Fehlerstromrelais können in Einspeisungen installiert werden, um selektive Koordination sowie die Möglichkeit zu bieten, Fehlerströme zu lokalisieren.
Sehen Sie sich die verfügbaren Modelle hier an.
Zusätzliche Monitore sind Geräte mit einer einzelnen Funktion, die eine abnormale Kondition betrachten und entweder alarmieren oder ein Mittel zur Stromabschaltung darstellen. Eine visuelle Anzeige ist auch möglich. Der Zweck eines Monitors ist es, eine effiziente Lösung für ein bestimmtes Problem bereitzustellen. Monitore arbeiten in Verbindung mit bestehenden Schutzkomponenten wie Sicherungen, Schutzschaltern oder Schutz-Relais, um die elektrische Systemsicherheit und Leistung durch die Überwachung der Komponenten zu verbessern. Die NGR-Monitore von Littelfuse sind für anwendungsspezifische Funktionen wie Isolierungsüberwachung, Erdungskontinuität und Widerstandsüberwachung konzipiert.
Erdungsüberwachungsmonitore werden verwendet, um Probleme in Geräteerdleitern zu entdecken. Mobile Geräte besitzen typischerweise einen zusätzlichen elektrischen Draht, manchmal auch Messader genannt, der mit den Phasen- und Erdleitern abgeschirmt wird. Ein Erdungsüberwachungsmonitor verwendet diese Messader, um ein Signal zu einem einzelnen Endgerät in der Anlage zu senden. Das Signal kommt dann über den Erdleiter der Anlage zurück zum Monitor. Der Monitor prüft diese Schleife fortlaufend auf Kabelbrüche oder Kurzschlüsse, die auf ein Problem hinweisen.
Die Isolierungsüberwachung beschäftigt sich mit der häufigsten Ursache für den Ausfall eines elektrischen Systems – Durchbruch der Isolierung. Isolierungsmonitore können an jedem Punkt des Systems installiert werden, um Isolierungsprobleme zu erkennen. Der Monitor wird mit einer Phase verbunden und führt ein Gleichstromsignal ein, um den Isolierungswiderstand des Systems beständig zu messen. Der Monitor wird typischerweise auf spannungsentladenen Zuleitungen oder Motoren installiert und mit dem Leistungsschalter der Zuleitung oder dem Motorenanlasser geschaltet. Wenn der Leistungsschalter geöffnet ist, wird der Monitor geladen und beginnt mit der Überwachung der spannungsentladenen Kabeln und Motorspulen. In ungeerdeten Systemen überwacht der Monitor beständig den Isolierungswiderstand zur Erde, ohne Berücksichtigung dessen, ob das System spannungsgeladen oder -entladen ist.
Widerstandsüberwachung wurde konzipiert, um Fehler in der neutralen Masseverbindung zu entdecken, die zu gefährlichen elektrischen Situationen führen können. Beispiele für Fehler sind gestohlene Drähte, lose Verbindungen, Rost oder defekte Teile eines Widerstands. Der Widerstandsmonitor überwacht fortlaufend den Pfad vom Nennstrom zur Erdung. Falls ein Problem auftritt, löst der NGR-Monitor einen Alarm aus
Motorschutz-Relais verhindern teure Beschädigungen von Motoren durch Überlastung und zu hohe Temperaturen, Überstrom, Blockierungen und Unterstrom, Hochwiderstand-Wicklungsfehler, nicht-symmetrischem Strom und Spannung, Phasenverlust, Phasenumkehr, Wärme von nichtelektrischen Quellen, hohe Einschaltbelastung, Motorrütteln oder übermäßige Betriebszyklen. Funktionen wie integrierter Schutz, Messung, Datenaufzeichnung und ferngesteuerte Kommunikation verlängern die Lebensdauer des Motors und maximieren die Prozesseffektivität. Überlastungsschutz wird von verschiedenen elektrischen Normen wie dem National Electric Code (NEC®) vorgeschrieben, um elektrische Gefahren und Feuer durch Probleme mit Motoren oder Lasten zu verhindern. Motorschutz-Relais von Littelfuse haben eine Überstrom-Reduzierungsfunktion, die die Gefahr von Lichtbögen während der Wartungsarbeiten in der Nähe von unter Strom stehenden Geräten reduziert und ein viel sichereres elektrisches System ermöglicht.
Littelfuse bietet eine große Auswahl an Produkten, um alle Anforderungen an den Motorschutz zu erfüllen. Welches Schutzniveau ist das richtige für Sie?
Gut: Ein grundlegender Schutz wird durch die Überwachung der in den Motor fließenden Spannung gewährleistet. Ohne Schutz können fehlerhafte Bedingungen zu einer Überhitzung der Motorwicklungen und zu einer Verbrennung der Motorisolierung führen – was zu einem vorzeitigen Motorausfall führen kann. Die Littelfuse MotorSaver-Modelle 460 und 201A-AU schützen gegen Über-/Unterspannung, Phasenverlust, Phasenumkehr, unsymmetrische Spannung und schnelles Wechselschalten.
Besser: Über den guten Spannungs-/Phasenschutz hinaus möchten Sie vielleicht die Lastseite überwachen, Ereignisse protokollieren und die Bedingungen in Echtzeit auf einem Display anzeigen – ideal für die Fehlersuche. Das Littelfuse MotorSaver Modell 455 verfügt über einen zweiten Satz von Spannungseingängen zur Überwachung der Spannung auf der Lastseite des Motorschützes, um Kontaktfehler zu erkennen, speichert die Historie und die vergangenen 20 Fehler und ermöglicht mit dem Informer-MS die drahtlose Anzeige von Fehlercodes und Echtzeitspannungen pro Phase, Spannungsunsymmetrie und mehr.
Bester Schutz: Diese verbesserten Überlastrelais vereinen alle Spannungs-/Phasenschutzfunktionen der guten und besseren Produkte in einem Überlastrelais mit integriertem Display und optionaler Kommunikation. Das Littelfuse MotorSaver Modell 777 bietet Unterlastschutz, um zu verhindern, dass Motoren unbelastet laufen, einfache Programmierung sowie Echtzeit-Spannungs-, Strommesswerte und Fehlercodes.
Fantastisch: Was ist besser als das Beste? Littelfuse hat noch fortschrittlichere Motorschutzrelais, die teuren Motoren in kritischen Anwendungen wie Bergbau und Öl und Gas hervorragenden Schutz bieten. Die Modelle MPS und MPU-32 von Littelfuse bieten Schutz-, Mess- und Datenaufzeichnungsfunktionen für dreiphasige Niederspannungsinduktionsmotoren mit mittlerer Leistung.
Möchten Sie mehr über unsere Motorschutz-Relais erfahren? Anleitungen zur Fehlerbehebung, Videos, Checklisten, Fallstudien und mehr finden Sie unter Littelfuse.com/MotorProtection.
Pumpen sind oft gefährlichen Bedingungen und Situationen ausgesetzt, die zu schweren Schäden an der Pumpe führen können. Littelfuse PumpSaver-Produkte schützen und deaktivieren eine Pumpe in solchen Situationen. PumpSaver-Produkte bieten eine große Auswahl an Steuerungen sowohl für einphasige als auch für dreiphasige Anwendungen. Zu diesen Steuerungsoptionen gehören eigensichere und wechselnde Relais, Pumpensteuerungen, Flüssigkeitsstandkontrollen, Dichtungslecksucher und Leistungsmonitore, die allesamt eine ausgezeichnete Wahl für Ihre Pumpenschutzanforderungen sind.
Viele Pumpanwendungen erfordern eine fortschrittliche Leistungsüberwachung und -steuerung. Die erweiterten PumpSaver-Leistungsmonitore von Littelfuse bieten den gesamten Schutz und die Funktionen eines erweiterten Überlastrelais und wurden speziell für die Unterstützung von Motoranwendungen mit niedriger Leistung und/oder niedriger Drehzahl entwickelt. Diese Familie verbesserter Leistungsüberwachungsgeräte bietet optimalen Schutz für jede Art von Motor oder Pumpe.
Der Einsatz von elektronischen Steuerungen in gefährlichen Umgebungen kann schwierig sein. Glücklicherweise sind die eigensicheren Relais und Pumpensteuerungen von Littelfuse speziell für die Schnittstelle zwischen explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt. Wir bieten verschiedene Modelle eigensicherer Relais und Steuerungen an, die unterschiedliche Ausgangsrelaiskonfigurationen für eine Vielzahl von Systemen bieten.
Wechselrelais sind so konzipiert, dass sie die Laufzeit zwischen zwei unabhängigen Lasten ausgleichen, wie sie für viele Pumpen- und Kompressoranwendungen typisch sind. Durch das Ausbalancieren der Laufzeiten werden redundante Geräte gleichmäßig ausgelastet, um eine größere Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten.
Anwendungen mit mehreren Pumpen erfordern oft ausgeglichene Laufzeiten und Redundanz. Littelfuse SymCom bietet Pumpenregler (sowohl eigensichere als auch Nicht-IS-Regler), die für mehrere Pumpenanwendungen ausgelegt sind.
Littelfuse Flüssigkeitsstand-Kontrollrelais werden verwendet, um leitfähige Flüssigkeiten mit Schwimmern oder Leitwertsonden zu steuern. Sie können in Pump-up- oder pump-down-Anwendungen eingesetzt werden. Unsere Dichtungsleck- und Leck-/Temperaturrelais bieten Schutz vor Dichtungslecks und Übertemperatur, indem sie Sensoren in den Pumpen überwachen und frühzeitig warnen oder die Pumpen deaktivieren.
Möchten Sie mehr über unsere Pumpenschutz-Relais erfahren? Eine Vielzahl von Ressourcen, darunter unser Frischwasserpumpenkatalog, Fallstudien, Anwendungshinweise und mehr, finden Sie unter Littelfuse.com/PumpProtection.
Einspeise-Schutz-Relais schützen Einspeise-Stromkreise vor Überströmen, Fehlerströmen (Erdschluss), Phasenverlust oder anderen schädlichen Bedingungen in kritischen Anwendungen und Prozessen.
Einspeise-Schutz-Relais liefern wichtige Daten für vorausschauende und vorbeugende Wartungsmaßnahmen zur Verlängerung der Gerätelebensdauer, verbessern die Sicherheit und maximieren die Effizienz. Die Einspeise-Schutzrelais von Littelfuse haben eine Überstrom-Reduzierungsfunktion, die Gefahren durch Lichtbögen während der Wartungsarbeiten in der Nähe von unter Strom stehenden Geräten reduziert und die Sicherheit in Systemen erhöht.
Einspeise-Schutz-Relais wurden konzipiert, um Fehler im elektrischen Verteilersystem zu entdecken, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und die Sicherheit der Mitarbeiter zu erhöhen, die mit diesen Geräten in Kontakt kommen. Sie bieten ein hohes Maß an Flexibilität und können mit anderen Systemschutzkomponenten koordiniert werden. Einspeise-Schutz-Relais werden in der verarbeitenden Industrie, in der Fertigung, in der Ölbranche, in der Chemieindustrie, im Bergbau, in der Forstwirtschaft und bei der Wasser- und Abwasseraufbereitung eingesetzt. Moderne Einspeise-Schutz-Relais sind eine exzellente Wahl für die Nach- und Aufrüstung veralteter elektromechanischer Relais.
Sehen Sie sich die verfügbaren Modelle hier an.
Zusätzliche Monitore sind Geräte mit einer einzelnen Funktion, die eine abnormale Kondition betrachten und entweder alarmieren oder ein Mittel zur Stromabschaltung darstellen. Eine visuelle Anzeige ist auch möglich. Der Zweck eines Monitors ist es, eine effiziente Lösung für ein bestimmtes Problem bereitzustellen. Monitore arbeiten in Verbindung mit bestehenden Schutzkomponenten wie Sicherungen, Schutzschaltern oder Schutz-Relais, um die elektrische Systemsicherheit und Leistung durch die Überwachung der Komponenten zu verbessern. Die POWR-GARD-Monitore von Littelfuse wurden für anwendungsspezifische Funktionen wie Isolierungsüberwachung, Erdungskontinuität und Widerstandsüberwachung konzipiert.
Erdungsüberwachungsmonitore werden verwendet, um Probleme in Geräteerdleitern zu entdecken. Mobile Geräte besitzen typischerweise einen zusätzlichen elektrischen Draht, manchmal auch Messader genannt, der mit den Phasen- und Erdleitern abgeschirmt wird. Ein Erdungsüberwachungsmonitor verwendet diese Messader, um ein Signal zu einem einzelnen Endgerät in der Anlage zu senden. Das Signal kommt dann über den Erdleiter der Anlage zurück zum Monitor. Der Monitor überwacht diese Schleife fortlaufend auf Kabelbrüche oder Kurzschlüsse, die auf ein Problem hinweisen0
Die Isolierungsüberwachung beschäftigt sich mit der häufigsten Ursache für den Ausfall eines elektrischen Systems – Durchbruch der Isolierung. Isolierungsmonitore können an jedem Punkt des Systems installiert werden, um Isolierungsprobleme zu erkennen. Der Monitor wird mit einer Phase verbunden und führt ein Gleichstromsignal ein, um den Isolierungswiderstand des Systems beständig zu messen. Der Monitor wird typischerweise auf spannungsentladenen Zuleitungen oder Motoren installiert und mit dem Leistungsschalter der Zuleitung oder dem Motorenanlasser geschaltet. Wenn der Leistungsschalter geöffnet ist, wird der Monitor geladen und beginnt mit der Überwachung der spannungsentladenen Kabeln und Motorspulen. In ungeerdeten Systemen überwacht der Monitor beständig den Isolierungswiderstand zur Erde, ohne Berücksichtigung dessen, ob das System spannungsgeladen oder -entladen ist.
Widerstandsmonitore sind darauf ausgelegt, einen Fehler im Neutralleiter-Erde-Pfad zu erkennen, der zu elektrischen Gefahren führen kann. Beispiele für Fehler sind gestohlene Drähte, lose Verbindungen, Korrosion und defekte Widerstandselemente. Der Widerstandsmonitor überwacht fortlaufend den Pfad vom Nennstrom zur Erdung. Falls ein Problem auftritt, löst der NGR-Monitor einen Alarm aus
Die zusätzlichen Monitore der POWR-GARD-Serie von Littelfuse umfassen den PGM-8134-Erdungskontinuitäts-Monitor, PGM-8325-Neutral-Erdungs-Monitor und PGR-8600-Isolierungs-Monitor. POWR-GARD von Littelfuse bietet außerdem eine Reihe von notwendigem und optionalem Zubehör wie die Stromwandler der Serie PGC, Sensor-Widerstände der Serie PGG und ferngesteuerte Anzeige-Baugruppen, Endkomponenten und Adapter der Serie PGB an.
Lichtbögen und Störlichtbögen sind unkontrollierte, intensive Lichtentladungen von elektrischer Energie, die entstehen, wenn elektrischer Strom durch ein Medium hindurchfließt, das normalerweise als Isolation dient. Die häufigste Ursache für Störlichtbögen ist der Ausfall von Isoliermaterialien. Diese Fehler können durch schadhaftes oder veraltetes Isoliermaterial, schlechte oder unsachgemäße Wartung, Staub, Feuchtigkeit, Ungeziefer und menschliches Versagen (Berührung eines Teststabes an einer falschen Oberfläche oder Abrutschen mit Werkzeug und Berührung von spannungsführenden Leitern) verursacht werden. Störlichtbögen sind gefährlich und können für das Personal tödlich sein. Laut OSHA verursachen industrielle Störlichtbogenvorfälle etwa 80 % der mit elektrischer Energie im Zusammenhang stehenden Unfälle und Todesfälle bei qualifizierten Elektrotechnikern. Selbst wenn Verletzungen vermieden werden können, führen Störlichtbögen potentiell zu Anlagenzerstörung mit nachfolgendem teurem Ersatz und Ausfallzeiten.
Lichtbögen und Lichtblitze sind unkontrollierte, intensive, leuchtende Entladungen von elektrischer Energie... was zu kostspieligem Austausch und Ausfallzeiten führt. Die Lichtbogenrelais von Littelfuse helfen Ihnen, die Sicherheit zu verbessern und die Ausfallzeiten der Geräte im Falle eines Lichtbogens zu reduzieren. Unsere Relais nutzen eine zuverlässige Lichterkennung, um einen drohenden Lichtbogen zu erkennen und senden in weniger als 1 ms ein Auslösesignal an den Leistungsschalter, um die Stromversorgung zu unterbrechen, bevor ein Schaden entsteht. Ihre einfache Plug-and-Play-Installation macht sie zur perfekten, kostengünstigen Lösung zur Senkung der Durchgangsenergie (HRC) von Geräten.
Sehen Sie sich die verfügbaren Modelle hier an [Link zur Lichtbogen-Seite] oder besuchen Sie Littelfuse.com/ArcFlash, um weitere technische Ressourcen wie Videos, Whitepapers, häufig gestellte Fragen, Leitfadenspezifikationen, Rechner zur Reduzierung der Lichtbogenenergie und mehr zu erhalten.
Die SSAC-Blinkrelais von Littelfuse umfassen Halbleiter- und Relaisausgangssteuerungen mit festen und einstellbaren Blinkfrequenzen. Sie werden zur Steuerung induktiver, glühender oder ohmschiger Lasten in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Die SSAC-Blinkrelais und Lampenmonitore von Littelfuse haben ihre Zuverlässigkeit durch den jahrelangen Einsatz an Kommunikationstürmen, Schornsteinen, Kühltürmen, hohen Gebäuden, Brücken und Strommasten unter Beweis gestellt. Die Lampenmonitore ermöglichen die Fernüberwachung von Lampen in diesen Turm- und Hindernisbeleuchtungsanwendungen.
Für weitere Informationen und produktspezifische Daten, klicken Sie hier.
Littelfuse erwarb im Jahr 2014 SSAC, einen Branchenführer in der Herstellung von Zeitschaltuhren, der für seine zuverlässigen Designs bekannt ist, die eine lange Lebensdauer bei niedrigen Wartungskosten bieten. SSAC ist seit seiner Gründung vor mehr als 40 Jahren ein Branchenführer. Dank dieses zuverlässigen Designs kann SSAC seine Produkte mit einer beeindruckenden Gewährleistung von 10 Jahren anbieten.
Die vielseitigen multifunktionalen Zeitrelais SSAC von Littelfuse bieten Ihnen die Möglichkeit, zwischen Funktionen und Zeitverzögerungsbereichen zu wählen, um sicherzustellen, dass Sie den perfekten Timer für Ihre Anforderungen erhalten. Wählen Sie einfach auf der Vorderseite Ihres Geräts die gewünschte Funktion und den gewünschten Zeitbereich aus.
Sehen Sie sich die verfügbaren Modelle hier an.
Die elektromechanischen SSAC-Ausgangszeitrelais von Littelfuse SSAC sind mit vielen verschiedenen Funktionen erhältlich, darunter Anzugsverzögerung, Abfallverzögerung, Einzelauslösung, Intervall und Recycling. Alle unsere Zeitrelais am Relaisausgang gewährleisten die Isolierung zwischen Ein- und Ausgang sowie keinen Spannungsabfall am Ausgangskontakt.
Die Halbleiter-Zeitrelais SSAC von Littelfuse profitieren davon, dass sie keine beweglichen Teile haben, die mit der Zeit Lichtbögen verursachen und verschleißen können, was ihnen eine Lebensdauer verleiht, die bis zu 100-mal so lang ist wie die eines Relaisausgangstimers. Darüber hinaus sind alle unsere Halbleiter-Zeitverzögerungsrelais zum Schutz vor Stößen, Vibration, Feuchtigkeit usw. vollständig gekapselt.
Sehen Sie sich die verfügbaren Modelle nach Funktion an: