Portfolio industrieller Produkte
Erfahren Sie mehr über unsere Sicherungen und Sicherungshalter, Schutz-Relais, elektronischen Steuerungen, Überspannungsschutzkomponenten, Hilfsschalter und Temperatursensoren.

Die Verwendung des richtigen Zubehörs verbessert die Organisation, Sicherheit und Leistung der elektrischen Systeme. Littelfuse unterstützt Sie mit einem umfangreichen Sortiment an Kabelbindern und einem leistungsstarken Batteriepoladapter dabei, die besten Ergebnisse zu erzielen. Unsere Nylon-Kabelbinder sind in Längen von 98 mm bis 540 mm, Breiten von 2,5 mm bis 7,8 mm und Zugfestigkeiten von 8 kg bis 55 kg erhältlich. Unsere Batteriepoladapter werden an Pluspolen mit Gewinde befestigt und an Standard-Batteriekabelklemmen angeschlossen.
Für die oben aufgeführten Produkte sind eine Vielzahl von Schutz-Relais-Nachrüstadapterplatten erhältlich. Diese Adapterplatten vereinfachen die Modernisierung elektromechanischer oder schlecht funktionierender vorhandener Relais. Wenden Sie sich an das Werk, wenn Sie ein bestimmtes Produkt ersetzen möchten, das nicht dargestellt ist. Je nachdem, welches Relais ausgetauscht werden soll, sind Adapter entweder in Plattenbauweise für die Schalttafelmontage oder in Ziehbauweise erhältlich. Upgrades für Motor-, Einspeise- und Fehlerstromschutz sind für elektromechanische oder Halbleiterrelais verfügbar, die sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähern.