background-waves

Hall-Effekt-Sensoren

Hall-Sensoren nutzen Veränderungen in elektromagnetischen Feldern, um Drehzahl, Position und Richtung von beweglichen Teilen wie Rädern, Zahnrädern und Wellen zu erkennen. Die Geräte können auch zur Messung von Flüssigkeitsfüllständen verwendet werden, indem sie schwimmende Aktuatoren erfassen. Littelfuse bietet Halbleiter-Hall-Sensoren in flansch-, zylindrischen und drehbaren Ausführungen an. Wir liefern jedes Produkt in einem kompakten Gehäuse, das Feuchtigkeit abhält und rauen Betriebsbedingungen standhält.
  • Betrieb mit Versorgungsspannungen von 3,75 V bis 24 V
  • Versorgungsstrombedarf unter 17 mA
  • Maximale hohe Ausgangsspannung von 4,6 V
  • Interner Stromkreisschutz
  • Erhältlich mit analogen oder digitalen Ausgängen
  • Keine beweglichen Teile und berührungslose Abtastung sorgen für eine lange Lebensdauer

Hall-Sensor – Teile

FiltersFilter

Hall-Effekt-Sensoren Anwendungen

Stainless Steel Refrigerator
Kühlschränke

Von Türen bis hin zu Kompressoren bietet Littelfuse elektronische Komponenten für Kühlschränke. Ein Blockschaltbild zeigt, wie unsere Temperaturfühler, Reed

garage door with silver car showing
Automatisierte Türen und Tore

Automatische Türen und Tore erleichtern den Zugang zu Gebäuden und erhöhen die Sicherheit. In diesem Blockdiagramm finden Sie Komponenten von Littelfuse, die Ihnen helfen

Abschnitt „Highlights“

  • Nockenwellenpositionserfassung
  • Fabrikautomatisierungs- und Verarbeitungsanlagen
  • Erfassung der Zahnradposition
  • Flüssigkeits-Füllstandmessung
  • Erfassung der Fahrzeug-Pedalposition
  • Rad- und Getriebedrehzahlerfassung

Ressourcen für Hall-Sensoren

Hall-Effekt-Sensoren Produkte im Blickpunkt