background-waves

Digitale Temperaturanzeigen

Digitale Temperaturanzeigen schützen USB-Stromversorgungssysteme vor Überhitzung. Die Geräte erreichen dies, indem sie ihren Widerstand exponentiell erhöhen und den Stromfluss reduzieren, wenn die Temperatur eines USB-Ladestromkreises über einen festgelegten Wert steigt. Die digitalen Temperaturanzeigen setPTM von Littelfuse sind optimiert, um USB-Typ-C-Stecker mit unverlierbaren Kabeln zu schützen und gleichzeitig die schwersten USB-PD-Lasten zu bewältigen.
  • Betrieb in einem Widerstandsbereich von 500 mΩ bis 12 Ω
  • Maximaler Haltestrom von 60 mA oder 75 mA
  • Auslösestrom von 250 mA oder 300 mA
  • Maximale Nennspannung von 6 V
  • ELV-konform
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform, zertifiziert
  • Der Wegfall der Konvertierung analoger Temperaturdaten in digitale Ausgänge erhöht die Genauigkeit und Effizienz
  • Kompaktes Design (maximal 2,2 x 2,0 x 0,6 mm)
  • Null Spannungsverlust (IR) durch Widerstände
  • Kompatibel mit Reflow-Lötverfahren

Teile für digitale Temperaturanzeigen

FiltersFilter

Digitale Temperaturanzeigen Anwendungen

The bellows of a ventilator
Beatmungsgeräte

Ein Beatmungsgerät darf nicht ausfallen. Komponenten, die Littelfuse zur Verfügung stellt, um diesen Grad an Zuverlässigkeit zu gewährleisten, werden in einem Blockdiagramm angezeigt. Unsere Lösungen

A mirrored dome houses a digital camera inside a bus
Sicherheitskameras

Drahtlose Überwachungskameras benötigen Temperatursensoren und ESD-Schutz, was kabelgebundene Sicherheitskameras nicht bieten. Blockdiagramme veranschaulichen, wie Littelfuse

Abschnitt „Highlights“

  • USB-Stecker vom Typ C
  • USB-Typ-C-Anschlüsse
  • Typ-C-Kabel
  • Ladegeräte mit unverlierbarem Typ-C-Kabel

Ressourcen für digitale Temperaturanzeigen

Digitale Temperaturanzeigen Produkte im Blickpunkt