Beatmungsgeräte
Ein Beatmungsgerät darf nicht ausfallen. Komponenten, die Littelfuse zur Verfügung stellt, um diesen Grad an Zuverlässigkeit zu gewährleisten, werden in einem Blockdiagramm angezeigt. Unsere Lösungen umfassen rücksetzbare PPTC-Geräte für den Überstromschutz von Batterien, NTC-Thermistoren für den Übertemperaturschutz von Mikrocontrollern und mehrschichtige Varistoren für den ESD-Schutz von USB-Anschlüssen. Wir bieten auch Schottky-Dioden an, um eine Umpolung zu verhindern.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | LC |
| Eigenschaften: | Hohe Zuverlässigkeit; kleiner Formfaktor; Schnelle thermische Reaktion |
| Vorzüge: | Bietet eine genaue Temperatur (Komponente/Umgebung) für einen sicheren Gerätebetrieb |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Geringe Kapazität von 1,0 pF pro I/O |
| Vorzüge: | Mehrleitungsschutz; kompaktes Design |