POSマザーボード&バッテリーパック
モバイルPOS(Point of Sale)端末では、より大きなタッチスクリーンや、スキャン用のカメラ、セルラー接続、Wi-Fi機能などの機能に電力を供給するために、大容量のリチウムイオン電池を利用することが多くなっています。リテルヒューズの製品はアセンブリに要する時間を短縮し、マザーボードとバッテリーパックのコンパクト設計を可能にします。
ブロック図
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | SETP0805-100-CC |
| 特長: | 熱事象への迅速な対応スモールフォームファクタ。IR 損失の寄与はゼロです。定格電力が 100 W 以上のシステムを保護 |
| 利点: | 熱損傷のリスクを軽減することにより、信頼性とユーザーエクスペリエンスを向上させます。既存の USB-C システムとシンプルに統合 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | SP1012 |
| 特長: | 動的抵抗が低い、小さな 0402 設置面積に 5 チャンネルの保護を搭載、高いシグナルインテグリティを維持 |
| 利点: | IEC 規格(61000-4-2: 15 kV 接触、3 kV 空気、61000-4-4: 40A (5/50 ns))への準拠を支援、コンパクト設計が可能 |
| 技術: | |
|---|---|
| 製品シリーズ: | PGB10603 |
| 特長: | 超低キャパシタンス、コンパクトフォームファクタ、低リーク電流、高速応答時間 |
| 利点: | RFシグナルインテグリティを保持;コンパクトな設計が可能;ESD 時に電圧を安全なレベルに素早くクランプすることでシステムの信頼性を向上 |